IC-Hersteller Monolithic Power Systems

IC-Hersteller (96)

Monolithic Power Systems MA750 | Demoboard EVMA750-Q-00A

Evaluation Kit for MagAlpha

Details

TopologieSonstige Topologie
Ausgang 15 V / 2.4 A
IC-Revision0.2

Beschreibung

The EVKT-KNOB is an evaluation kit for theMagAlpha magnetic position sensor family. TheEVKT-KNOB allows users to run and test theMagAlpha sensor quickly. It is deliveredassembled with a knob and magnet. Thesensor is mounted in an end-of-shaftconfiguration.The EVKT-KNOB is compatible with theMACOM kit, offering seamless connection andoperation of the MagAlpha and allowing usersto evaluate MagAlpha functionalities andperformances, such as noise level, refresh rate,power-up time, magnetic field dependence, andso on

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads ProduktseriePinsRaster
(mm)
GenderTypMontageartL
(mm)
Arbeitsspannung
(V (AC))
IR
(A)
Kontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RVerpackung Muster
690367281676SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

6 Dateien WR-MM Female SMT Connector with Polarization 16 2.54 Weiblich Gerade SMT 22.32 250 1.5 10 max. Tape and Reel
Artikel Nr. Daten­blatt
690367281676SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads ProduktseriePinsRaster
(mm)
GenderTypMontageartL
(mm)
Arbeitsspannung
(V (AC))
IR
(A)
Kontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RVerpackung Muster