Topologie | Drahtlose Energieübertragung |
Eingangsspannung | 3-5.5 V |
Schaltfrequenz | 50-250 kHz |
Ausgang 1 | 4.25 V / 0.4 A |
IC-Revision | A |
Wireless PowerThe DC2330Acan deliver up to 1.68W to the receive board with up to12mm spacing between the transmit and receive coils. DC2330A transmitter supports Foreign Object Detectionvia the LTC4125.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | Anwendung | Interface typ | Montageart | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Compliance | Bauform | L (µH) | IR (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Q (%) | Pins | Reihen | H (mm) | Gender | Typ | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
629105136821 | SPEC | – | 6 Dateien | WR-COM Micro USB 2.0 SMT Type B Horizontal 5 Contacts | Micro USB 2.0 | Type B | SMT | 1 | 30 | – | – | – | 1 | – | – | – | 5 | – | – | Receptacle | Horizontal | Tape and Reel | ||
760308100110 | SPEC | 7 Dateien | WE-WPCC Wireless Power Transfer Transmitter Spule | – | – | THT | 6 | – | Qi - A10; MP-A1/A7 | Ø 50 x 6 mm | 24 | 6 | 100 | 5 | 180 | 2 | – | 6 | – | – | – | |||
62000311121 | SPEC | – | 6 Dateien | WR-PHD 2.00 mm THT Pin Header | – | – | THT | 2 | 200 | – | – | – | 2 | – | – | – | 3 | Single | – | Pin Header | Gerade | Beutel |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
629105136821 | SPEC | – | |
760308100110 | SPEC | ||
62000311121 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | Anwendung | Interface typ | Montageart | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Compliance | Bauform | L (µH) | IR (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Q (%) | Pins | Reihen | H (mm) | Gender | Typ | Verpackung | Muster |
---|