Wenn die Spannungsversorgung der Applikation zusammenbricht, ist das keine angenehme Situation. Würth Elektronik eiSos hat ein Demonstrator aufgebaut, der eine Hot-Swap-fähige Backup-Lösung mit einer Größe von 10 cm x 18,5 cm zeigt. Die Eingangsspannung beträgt 24 V und die Backup-Ausgangsspannung 12 V, für eine normale industrielle Anwendung. Die verfügbare Ausgangsleistung beträgt 30 W (12 V @ 2,5 A). Wir sprechen ebenso über die Klassifizierung von Superkondensatoren, die Modellparameter und die Leistung und natürlich über das Lade-, Entlade- und Frequenzverhalten. Wir haben verschiedene Werkzeuge zur Unterstützung Ihres Design-In-Prozesses. Zum Beispiel die Support Note SN009, die Application Note ANP077 und derzeit arbeiten wir an einem Tool zur Berechnung der Superkondensator-Bank. Wir unterstützen Sie bei Ihrem Design. Für die Leistungsstufe haben wir den LTC3351 von Analog Devices verwendet.