27.07.2021
Webinaraufzeichnung
Deutsch

REDCUBE: Alles zu hohen Strömen auf der Leiterplatte

Inhalte, die Ihnen auch gefallen könnten

Tipps & Tricks zu Einpresstechnik, THR und SMD Hochstromverbindern

Immer mehr Applikationen müssen hohe Ströme auf kleinem Raum verarbeiten können. Bis 60A können mit Standard Steckverbindern abgedeckt werden – aber was ist mit Strömen bis zu 300A? Hier ist die REDCUBE Serie die ideale, nachhaltige Lösung!

In diesem Webinar zeigen wir Ihnen:

wie Sie den möglichst geringsten Überganswiderstand zur Leiterkarte schaffen
wie Einpresstechnik funktioniert und angewendet wird
wie Sie Ihre Leiterkarte für Hochstrom optimieren können
beispielhafte Anwendungen in Einpresstechnik, THR und SMD
Entdecken Sie unsere REDCUBE Produkte

Sehen Sie sich auch unser Applikationshandbuch zur optimierten Steckverbinderauswahl, die "Trilogie der Steckverbinder", an.

 

 

Jetzt Präsentation downloaden

Teilen auf:

Inhalte, die Ihnen auch gefallen könnten