26.07.2022
Webinaraufzeichnung
Englisch, Deutsch

Das Ende von 2G/3G: Beschleunigen Sie die Migration Ihrer Cellular IoT-Produkte zu 5G - In Partnerschaft mit Digi-Key Electronics

Inhalte, die Ihnen auch gefallen könnten

In diesem Webinar erfahren Sie, wann dieses Ende eintritt und wie IoT-Unternehmen die Migration von mobilen IoT-Produkten auf die 4G/5G-Technologie planen sollten. Die wichtigsten Aspekte und Entscheidungen, die Sie vor und während der Entwicklungsphase eines mobilen Internet of Things (IoT)-Produkts berücksichtigen müssen.

 

Das Adrastea-I ist das leistungsstarke Multiband-LTE-M- und NB-IoT-Modul von Würth Elektronik mit extrem niedrigem Stromverbrauch. Das nur 13,4 × 14,6 × 1,85 mm große Mobilfunkmodul verfügt über integriertes GNSS, einen integrierten ARM Cortex M4 und 1 MB Flash für die Entwicklung von Benutzeranwendungen. Das von der Deutschen Telekom zertifizierte Adrastea-I-Modul ermöglicht eine schnelle Integration in Endprodukte, ohne dass zusätzliche Etiketten, branchenspezifische Zertifizierungen (GCF) und Betreibergenehmigungen erforderlich sind, wenn die IoT-Konnektivität (SIM-Karte) der Deutschen Telekom genutzt wird.

Teilen auf:

Inhalte, die Ihnen auch gefallen könnten