Die Support Note SN026 beschreibt ein Designbeispiel für eine isolierte RS-485-Schnittstelle, das auf einem verstärkten 4-Kanal-Digitalisolator mit integriertem DC/DC-Wandler basiert. Ziel des Designs ist die Reduktion der Bauteilanzahl und des Platzbedarfs auf der Leiterplatte, ohne Kompromisse bei der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) oder der Kommunikationsstabilität einzugehen. Die Schnittstelle ist für den Halbduplexbetrieb bei Datenraten bis zu 10 Mbit/s ausgelegt und erfüllt die Anforderungen der EMV-Norm CISPR 32 Klasse B.
Durch die galvanische Trennung werden Erdschleifen, Spannungstransienten und elektromagnetische Störungen wirksam unterdrückt. Die vierlagige Platinenstruktur nutzt überlappende Kupferflächen zur Bildung einer integrierten Stitching-Kapazität, die Gleichtaktstörungen reduziert und die EMV-Leistung verbessert. Die Auswahl geeigneter Filterbauteile, Schutzdioden und passiver Komponenten trägt zusätzlich zur Robustheit des Designs bei.
Enthalten sind detaillierte Informationen zur Bauteilauswahl, zur Layoutstruktur sowie zu den durchgeführten EMV-Prüfungen. Die Ergebnisse zeigen, dass das Design die geforderten Grenzwerte deutlich unterschreitet und sich für industrielle Anwendungen mit hohen Anforderungen an Zuverlässigkeit, Sicherheit und Kommunikationsqualität eignet.
Inhalt:
Herunterladen: SN026