US-Tochter von Würth Elektronik ICS auf Wachstumskurs – Werksfläche verdoppelt
Die US-Niederlassung von Würth Elektronik ICS, die Wurth Electronics ICS, Inc., kann ihren zehnten Jahrestag und zugleich den Umzug an einen neuen doppelt so großen Firmenstandort feiern. Der Entwickler und Hersteller elektronischer und elektromechanischer Systemlösungen für mobile Maschinen und Nutzfahrzeuge blickt auf ein überaus erfolgreiches erstes Jahrzehnt auf dem US-Markt zurück. Wurth Electronics ICS, Inc. beliefert Hersteller von Agrar- und Baumaschinen, Lkws, Bussen überall in den Vereinigten Staaten und bearbeitet selbstständig Projekte von der Entwicklung bis zur Serienfertigung. Um Platz für weiteres Wachstum zu haben, zieht das Unternehmen jetzt von Dayton Ohio knapp 20 km Richtung Cincinnati nach Miamisburg, Ohio.
Die Wurth Electronics ICS, Inc. wurde im Mai 2010 in Dayton, Ohio, mit einem Team von elf Mitarbeitern gegründet. Seither wächst das Unternehmen stetig, indem es den nordamerikanischen Markt für mobile Maschinen und Nutzfahrzeuge mit Stromverteilerlösungen, wie Zentralelektriken, Powerboards und Powerboxen, sowie elektronischen Steuerungen und HMI-Lösungen beliefert. Aktuell beschäftigt Wurth Electronics ICS 40 Mitarbeitende. Die Steigerung der verfügbaren Fläche von 1 760 auf 3 500 m² am neuen Standort legt jetzt die Grundlage für weiteres Wachstum. Die damit verbundene Verdopplung der Produktionsfläche ermöglicht zudem eine weitergehende Fertigungsautomatisierung, die am alten Standort nicht möglich war.
Der moderne Firmensitz in der 1982 Byers Road, 45342 Miamisburg, Ohio, ist logistisch deutlich besser angeschlossen und bietet Zugang zu einem größeren Arbeitsmarkt. Der neue Standort soll das zukünftige Wachstum über mehrere Jahre bewältigen können. Dafür hat sich Wurth Electronics ICS außerdem die Option gesichert, in unmittelbarer Nähe weiter zu bauen oder sich innerhalb des jetzigen Gebäudes zu vergrößern.