Würth Elektronik ICS auf der PCIM 2019 in Nürnberg
Im Bereich der Powerelemente präsentiert Würth Elektronik ICS mit PowerBasket SMD die ersten steckbaren Powerelemente zur SMT-Bestückung. Diese ergänzen die bestehenden PowerBasket-Hochstromelemente, die in den Varianten THT und Einpresstechnik verfügbar sind. Produkte aus der PowerBasket-SMD-Serie sind bleifrei und RoHS-konform. Sie lassen sich in typischen SMT-Linien verarbeiten und werden im Konvektionsofen oder mit dem Dampfphasensystem gelötet. Die PowerBasket-SMD-Powerelemente sind mehrfach steckbar. Durch die Ausführung der Kontaktlamellen sind die Steck- und Ausziehkräfte gegenüber herkömmlichen Systemen deutlich reduziert. In Kombination mit einer Positionstoleranz von bis zu 0,6 mm ist eine gleichzeitige Verwendung von mehreren Kontakten möglich. Sie eignen sich insbesondere für den Einsatz in Board-to-Board-Verbindungen. Die Verwendung einer speziellen Legierung ermöglicht zudem den Einsatz bei höheren Umgebungstemperaturen.
Pünktlich zur PCIM stellt das Unternehmen außerdem den optimierten Onlineshop vor, in dem Kunden das auf dem Markt größte Sortiment an Powerelementen vorfinden. Der neue Onlineshop besticht durch eine vereinfachte Benutzerführung, eine intuitiv bedienbare Produktsuche, einen Live-Chat für den verbesserten Kundenservice sowie die Möglichkeit für Entwickler, kostenlose Muster zu bestellen.
Für Würth Elektronik ICS als Anbieter von Komponenten und Systemlösungen, die sich hervorragend für den Einsatz in Hochstrom- und Hochvoltanwendungen eignen, ist die PCIM mit dem Schwerpunktthema E-Mobility die ideale Plattform, um die Produkte und Dienstleistungen vorzustellen: Der Stand von Würth Elektronik ICS ist eine Station auf der Guided Tour, bei der registrierten Besuchern jeweils vor- und nachmittags an allen Messetagen Lösungen zum Thema E-Mobility präsentiert werden.