12. November 2024
Bauelemente

Im Miniaturformat und sehr stabil

Inhalte, die Ihnen auch gefallen könnten

Pressemitteilung IQOV-116

IQD stellt OCXO-Serie IQOV-116 auf der electronica 2024 vor

IQD, ein Unternehmen der Würth Elektronik eiSos Gruppe, präsentiert auf der electronica (München, 12. bis 15. November 2024, Halle A6, Stand 502) aus seinem Sortiment an Oszillatoren einen neuen Miniatur-OCXO mit verbesserter Leistung und erweitertem Betriebstemperaturbereich. IQOV-116 bietet hohe Stabilität in einem extrem kleinen oberflächenmontierbaren Gehäuse von 7,5 x 5,5 mm. Er ist der kleinste SMT-OCXO im IQD-Sortiment und bringt die OCXO-Leistung auf die Größe von Standard-7x5-mm-Taktoszillatoren.

Die IQOV-116-Serie verfügt über einen HCMOS-Ausgang und zeichnet sich durch eine hohe Stabilität von ±20 ppb über einen weiten Temperaturbereich von -40 bis 95 °C aus, durch ein geringes Phasenrauschen (-150 dBc/Hz typ @ 1 KHz), eine Versorgungsspannung von 3,3 V und eine niedrige Leistungsaufnahme von 230 mA im Dauerbetrieb. Es stehen drei Standardfrequenzen zur Verfügung: 10,0 MHz, 19,2 MHz und 20,0 MHz. Andere Frequenzen sind auf Anfrage erhältlich.

Das kleine Modul ist ideal für eine Reihe von Anwendungen wie drahtlose Kommunikation, Small Cells und andere Kommunikationsinfrastrukturen, Frequenzreferenz- und Messsysteme.

Die IQOV-116-Serie kann für die Montage mit Standard-Pick-n-Place-Geräten auf Tape & Reel verpackt geliefert werden.

Ein OCXO bietet Frequenzstabilitäten, die weit über denen von Standard-Taktoszillatoren und sogar von TCXOs liegen. Die Frequenzdrift des Quarzes aufgrund von Temperaturverschiebungen wird auf ein Minimum reduziert, indem der Quarz in einem Ofen erhitzt und die Temperatur des Quarzes auf einem festen Punkt gehalten wird.

Teilen auf:

Inhalte, die Ihnen auch gefallen könnten