Anwendung
- Lösbare Wire-to-Board Verbindungen im Hochstrombereich
- Werkzeuglose Montage und schraublose Verbindung
- Bei Montage auf engem Raum
- Montage an schwer zugängigen Stellen
- Ladegerät
- Verarbeitbar mittels marktüblichen Sechskantcrimp-Werkzeug
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -55 °C up to +150 °C |
Material | Kupferlegierung |
Oberfläche | Zinn |
Electrical Properties | |
---|---|
IR 1 | 50 A; 60 A; 80 A; 120 A |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Lose |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | IR 1 (A) | Drahtdurchmesser (Value) (mm²) | Design Kit | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7464004 | SPEC | 3 Dateien | 50 | 4 | 746701 | ||
7464006 | SPEC | 3 Dateien | 60 | 6 | – | ||
74640010 | SPEC | 3 Dateien | 80 | 10 | – | ||
74640016 | SPEC | 3 Dateien | 120 | 16 | 746701 |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | IR 1 (A) | Drahtdurchmesser (Value) (mm²) | Design Kit | Muster |
---|
REDCUBE PLUG
Anwendungen, Funktion & Montage
Anwendungen
Die neue, schnell und leicht steckbare Lösung REDCUBE PLUG bietet alle Vorteile der Press-Fit-Technologie; hierbei handelt es sich um eine mehrfach steckbare Verbindung für Hochstromanwendungen.
- Lösbare Wire-to-Board Hochstromverbindungen
- Ladegeräte
- Mehrfach steckbare Verbindungen
- Montage auf engem Raum und schwer zugänglichen Stellen
- Werkzeuglose Montage
Herausragende Funktion
REDCUBE PLUG besteht aus einem REDCUBE Hochstromkontakt, der von einem glasfaserverstärkten Plastikgehäuse umgeben ist. Die schraublose Verbindung wird hergestellt, indem auf die Oberseite des Gehäuses gedrückt und der zugehörige Stecker angeschlossen wird. Danach geht die Feder in ihre Ausgangsposition zurück und verriegelt den Stecker automatisch in dem Gehäuse
- Schnelle und einfache Montage
- Werkzeuglose Montage und schraublose Verbindung
- Mehrfach steckbare Verbindung
- Vorteile der Press-Fit-Technologie
Einfache Montage
Das Einpressen von REDCUBE PLUG erfolgt nach demselben Prinzip wie bei REDCUBE PRESS-FIT. Es sind keine speziellen Werkzeuge notwendig, in der Regel genügt eine einfache Kniehebelpresse. Kabelseitig werden Stecker und Kabel mit einer Crimpzange verbunden. Durch ein spezielles Nachbehandlungsverfahren und die besondere Beschichtung des Steckers werden optimale Crimpergebnisse erzielt.
- Standard Crimpwerkzeuge mit hexagonal Kavität
- Gasdichte und starke Crimpverbindung
- Spezielle Beschichtung für optimale Crimpergebnisse
Videos
#askLorandt explains: REDCUBE PLUG for Press-Fit Technology
Videos
#askLorandt erklärt: REDCUBE PLUG-Einpresstechnik
Videos
Würth Elektronik Webinar: REDCUBE - Alles zu hohen Strömen auf der Leiterplatte
Videos
Würth Elektronik Webinar: REDCUBE Hochstromkontakte für Ströme von 50-500 A