Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | |
---|---|---|---|---|---|---|
3528 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | SMT | ||
5050 | 5.4 | 5 | 1.5 | SMT |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Geringer Energieverbrauch
- Hohe Zuverlässigkeit
- Geringer Schutzstrombedarf
- Schnellwechseln
- Keine UV/IR-Strahlung
- Hohe Helligkeit
- Individuelle RGB Steuerung
- Kompakte Verpackungseinheit
- LED mit schwarzer Oberfläche
Anwendung
- Taschenlampen
- Blinkschalter
- Gerätekennzeichen
- Akzent- oder dekorative LED Beleuchtung
- elektronische Beschilderung
- Videobildschirme
- Hintergrundbeleuchtung für LCDs, PDAs und TVs
- Öfen, Mikrowellen
- Straßenlaternen
- Ideal für laterale Kopplung in Lichtleiter
Artikeldaten
Alle
3528
5050
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Farbe | λPeak B typ. (nm) | λPeak G typ. (nm) | λPeak R typ. (nm) | λDom B typ. (nm) | λDom G typ. (nm) | λDom R typ. (nm) | IV B typ. (mcd) | IV G typ. (mcd) | IV R typ. (mcd) | VF B typ. (V) | VF G typ. (V) | VF R typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Demoboard | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: