Bauform | Maße | W (mm) | H (mm) | Material | Montageart | |
---|---|---|---|---|---|---|
Through Hole | 17 | 12.4 | Stahl mit Zinn | Solder | ||
UNC 4/40 | 17 | 12.4 | Stahl mit Zinn | Solder |
Merkmale
- Standard Filter mit 1000 pF (weitere Werte möglich auf Anfrage)
- Hohe Dämpfung von mehr als 40 dB @ 180 MHz
- Nennstrom @ 20°C: 7,5A
- Isolationswiderstand: min. 1 GΩ
- Arbeitstemperaturbereich: -55 °C bis +125 °C
- Auswahl zwischen UNC 4/40 oder Durchgangsloch
- Arbeitsspannung: 100 VDC
- Testspannung: 250 VRMS
Anwendung
- Befilterung von Interfaces
- Externe Verbindung zu
- Drucker
- Sensoren
- Displays
Artikeldaten
Alle
Through Hole
UNC 4/40
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Polzahl | Gender | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210111003 | SPEC | 5 Dateien | 9 | Stift | 30.8 | 17 | 12.4 | ||
210611003 | SPEC | 5 Dateien | 9 | Buchse | 30.8 | 17 | 12.4 | ||
210111023 | SPEC | 5 Dateien | 9 | Stift | 30.8 | 17 | 12.4 | ||
210611023 | SPEC | 5 Dateien | 9 | Buchse | 30.8 | 17 | 12.4 | ||
212111003 | SPEC | 5 Dateien | 15 | Stift | 39.2 | 17 | 12.4 | ||
212611003 | SPEC | 5 Dateien | 15 | Buchse | 39.2 | 17 | 12.4 | ||
212111023 | SPEC | 5 Dateien | 15 | Stift | 39.2 | 17 | 12.4 | ||
212611023 | SPEC | 5 Dateien | 15 | Buchse | 39.2 | 17 | 12.4 | ||
214111003 | SPEC | 5 Dateien | 25 | Stift | 53.1 | 17 | 12.4 | ||
214611003 | SPEC | 5 Dateien | 25 | Buchse | 53.1 | 17 | 12.4 | ||
214111023 | SPEC | 5 Dateien | 25 | Stift | 53.1 | 17 | 12.4 | ||
214611023 | SPEC | 5 Dateien | 25 | Buchse | 53.1 | 17 | 12.4 | ||
216111003 | SPEC | 5 Dateien | 37 | Stift | 69.5 | 17 | 12.4 | ||
216611003 | SPEC | 5 Dateien | 37 | Buchse | 69.5 | 17 | 12.4 | ||
216111023 | SPEC | 5 Dateien | 37 | Stift | 69.5 | 17 | 12.4 | ||
216611023 | SPEC | 5 Dateien | 37 | Buchse | 69.5 | 17 | 12.4 |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
210111003 | SPEC | |
210611003 | SPEC | |
210111023 | SPEC | |
210611023 | SPEC | |
212111003 | SPEC | |
212611003 | SPEC | |
212111023 | SPEC | |
212611023 | SPEC | |
214111003 | SPEC | |
214611003 | SPEC | |
214111023 | SPEC | |
214611023 | SPEC | |
216111003 | SPEC | |
216611003 | SPEC | |
216111023 | SPEC | |
216611023 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Polzahl | Gender | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Muster |
---|