Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Raster (mm) | IR (A) | Gender | Typ | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | PCB/Kabel/Panel | L (mm) | Stranded Wire Section (AWG) | Verpackung | Produktserie | Werkzeuge | Design Kit | Zubehör | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64900513722 | SPEC | 3 Dateien | 4.2 | 9 | Weiblich | Crimp Terminal | 9 | 600 | Kabel | 4.6 | 16 (AWG) | große Rolle | WR-MPC4 4.20 mm Female Terminal | 600649405 600420420001 | – | – | ||
64900613722 | SPEC | 3 Dateien | 4.2 | 9 | Weiblich | Crimp Terminal | 9 | 600 | Kabel | 4.5 | 18 to 24 (AWG) | große Rolle | WR-MPC4 4.20 mm Female Terminal | 600420420001 600649406 | – | – | ||
64900713722 | SPEC | 3 Dateien | 4.2 | 9 | Weiblich | Crimp Terminal | 9 | 600 | Kabel | 2.3 | 22 to 28 (AWG) | große Rolle | WR-MPC4 4.20 mm Female Terminal | 600649407 600420420001 | – | – | ||
64900813722 | SPEC | 3 Dateien | 4.2 | 9 | Männlich | Crimp Terminal | 9 | 600 | Kabel | 4.5 | 16 (AWG) | große Rolle | WR-MPC4 4.20 mm Male Terminal | 600649405 | – | – | ||
64900913722 | SPEC | 3 Dateien | 4.2 | 9 | Männlich | Crimp Terminal | 9 | 600 | Kabel | 4.5 | 18 to 24 (AWG) | große Rolle | WR-MPC4 4.20 mm Male Terminal | 600649406 600420420001 | – | – | ||
64900013722 | SPEC | 3 Dateien | 4.2 | 9 | Männlich | Crimp Terminal | 9 | 600 | Kabel | 2.3 | 22 to 28 (AWG) | große Rolle | WR-MPC4 4.20 mm Male Terminal | 600649407 600420420001 | – | – | ||
64900513722DEC | SPEC | – | 4.2 | 9 | Weiblich | Crimp Terminal | 9 | 600 | Kabel | 4.6 | 16 (AWG) | Beutel | WR-MPC4 4.20 mm Female Terminal | 600420420001 | 612690 649001 | – | ||
64900613722DEC | SPEC | – | 4.2 | 9 | Weiblich | Crimp Terminal | 9 | 600 | Kabel | 4.5 | 18 to 24 (AWG) | Beutel | WR-MPC4 4.20 mm Female Terminal | 600420420001 | 649001 | – | ||
64900713722DEC | SPEC | – | 4.2 | 9 | Weiblich | Crimp Terminal | 9 | 600 | Kabel | 2.3 | 22 to 28 (AWG) | Beutel | WR-MPC4 4.20 mm Female Terminal | 600420420001 | 649001 | 600001 | ||
64900813722DEC | SPEC | – | 4.2 | 9 | Männlich | Crimp Terminal | 9 | 600 | Kabel | 4.5 | 16 (AWG) | Beutel | WR-MPC4 4.20 mm Male Terminal | 600420420001 | 612690 649001 | – | ||
64900913722DEC | SPEC | – | 4.2 | 9 | Männlich | Crimp Terminal | 9 | 600 | Kabel | 4.5 | 18 to 24 (AWG) | Beutel | WR-MPC4 4.20 mm Male Terminal | 600420420001 | 649001 | – | ||
64900013722DEC | SPEC | – | 4.2 | 9 | Männlich | Crimp Terminal | 9 | 600 | Kabel | 2.3 | 22 to 28 (AWG) | Beutel | WR-MPC4 4.20 mm Male Terminal | 600420420001 | 649001 | – | ||
64910513722 | SPEC | – | 4.2 | 9 | Weiblich | Crimp Terminal | 9 | 600 | Kabel | 4.5 | 16 (AWG) | kleine Rolle | WR-MPC4 4.20 mm Female Terminal | 600649405 600420420001 | – | – | ||
64910813722 | SPEC | – | 4.2 | 9 | Männlich | Crimp Terminal | 9 | 600 | Kabel | 4.5 | 16 (AWG) | kleine Rolle | WR-MPC4 4.20 mm Male Terminal | 600649405 | – | – | ||
64910913722 | SPEC | – | 4.2 | 9 | Männlich | Crimp Terminal | 9 | 600 | Kabel | 4.5 | 18 to 24 (AWG) | kleine Rolle | WR-MPC4 4.20 mm Male Terminal | 600649406 600420420001 | – | – | ||
64910013722 | SPEC | – | 4.2 | 9 | Männlich | Crimp Terminal | 9 | 600 | Kabel | 2.3 | 22 to 28 (AWG) | kleine Rolle | WR-MPC4 4.20 mm Male Terminal | 600649407 600420420001 | – | – | ||
64910613722 | SPEC | – | 4.2 | 9 | Weiblich | Crimp Terminal | 9 | 600 | Kabel | 4.5 | 18 to 24 (AWG) | kleine Rolle | WR-MPC4 4.20 mm Female Terminal | 600649406 | – | – | ||
64910713722 | SPEC | – | 4.2 | 9 | Weiblich | Crimp Terminal | 9 | 600 | Kabel | 2.3 | 22 to 28 (AWG) | kleine Rolle | WR-MPC4 4.20 mm Female Terminal | 600649407 600420420001 | – | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Raster (mm) | IR (A) | Gender | Typ | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | PCB/Kabel/Panel | L (mm) | Stranded Wire Section (AWG) | Verpackung | Produktserie | Werkzeuge | Design Kit | Zubehör | Muster |
---|