General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -55 °C up to +155 °C |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PTFE |
Isolationsfarbe | Weiß |
Mittelkontaktt Material | Beryllium-Kupfer |
Mittelkontakt Beschichtung | Gold, min. 0.76µm over Nickel |
Body material | Messing |
Bodybeschichtung | Gold, min. 0.076µm over Nickel |
Electrical Properties | |
---|---|
f | DC~6 GHz |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Beutel |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Verbindungsart 1 | Verbindungsart 2 | Gender 1 | Gender 2 | Orientierungs typ | Betriebstemperatur | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64403106111000 | SPEC | 3 Dateien | SMA | MCX | Jack | Jack | Gerade | -55 °C up to +155 °C |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
64403106111000 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Verbindungsart 1 | Verbindungsart 2 | Gender 1 | Gender 2 | Orientierungs typ | Betriebstemperatur | Muster |
---|