ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeREDCUBE TerminalsProduktfamilieREDCUBE SMTProduktunterfamilieSMT with internal threadProduktserieWP-SMBU REDCUBE SMT with internal blind-hole thread

WP-SMBU REDCUBE SMT with internal blind-hole thread

WP-SMBU REDCUBE SMT with internal blind-hole thread

Anwendung

  • Lötbare Wire-to-Board Verbindungen im Hochstrombereich mit Fokus auf automatisierte Bestückung
  • Zur 90°-Montage von Frontpanelen, Gehäusen, Leiterplatten oder Kabelanschlüssen
  • One layer Anwendungen
General Information
MaterialMessing
OberflächeZinn
Betriebstemperatur-55 °C up to +150 °C
Electrical Properties
IR 150 A; 70 A
Packaging Properties
VerpackungLose; Tape and Reel

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsH
(mm)
Ø OD
(mm)
IR 1
(A)
TiTl
(mm)
Muster
7466203SPEC
5 Dateien 7 7 50 M3 4
7466204SPEC
5 Dateien 7 7 50 M4 4
7466203RSPEC
5 Dateien 7 7 50 M3 4
7466204RSPEC
5 Dateien 7 7 50 M4 4
7466205SPEC
6 Dateien 7 9 70 M5 4
7466205RSPEC
6 Dateien 7 9 70 M5 4
Artikel Nr. Daten­blatt
7466203SPEC
7466204SPEC
7466203RSPEC
7466204RSPEC
7466205SPEC
7466205RSPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsH
(mm)
Ø OD
(mm)
IR 1
(A)
TiTl
(mm)
Muster

REDCUBE Terminals - Innovative High Power Contacts

REDCUBE Terminals - 4power!

REDCUBE Terminals bieten einen höchst zuverlässigen Hochstromanschluss auf der Leiterplatte. Geringe Übergangswiderstände garantieren eine minimale Eigenerwärmung. Vier Bauformen decken alle führenden Bestückungstechnologien ab und ermöglichen eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten.

Eigenschaften:

  • Höchste Flexibilität durch vielfältige Anschlusstechnologien
  • Extreme Stromtragfähigkeit von bis zu 500 A
  • Vielfältige Wire-to-Board und Board-to-Board Lösungen
  • Minimaler Übergangswiderstand
  • Außergewöhnlich hohe mechanische Stabilität

Anwendungen, Eigenschaften & Ausführung

Anwendungen

REDCUBE SMD und THR sind das Resultat der stetig wachsenden Nachfrage nach Hochstromkontakten in Kombination mit einem vollautomatisierten und zeitsparenden Verarbeitungsprozess.

  • Wire-to-Board und Board-to-Board Hochstromverbindungen
  • 90° Montage von Kabelanschlüssen, Leiterplatten oder Gehäusen

Überzeugende Eigenschaften

REDCUBE SMD werden großflächig an das Lötpad angebunden. Dies gewährleistet niedrige Übergangswiderstände, geringe Eigenerwärmung und begünstigt das Gesamttemperaturverhalten auf der Leiterplatte. Dadurch wird eine hohe Packungsdichte erreicht.

  • Einfache und schnelle automatisierte Bestückung
  • Hohe Packungsdichte und geringe Bauhöhe
  • Effizienter und zeitsparender Lötprozess
  • 90° Montage von Kabelanschlüssen, Leiterplatten oder Gehäusen
  • Tape & Reel

Spezielle Ausführung

Das spezielle Design von REDCUBE THR sorgt für beste Löteigenschaften und mechanische Stabilität. REDCUBE THR werden aus dem Vollen gefräst und haben ein deutlich höheres Anzugsmoment als Bauteile mit gestanzten Kontakten. Neben REDCUBE THR bietet kein anderes vergleichbares Bauteil auf dem Markt Stromtragfähigkeit in dieser Höhe verbunden mit der vollautomatischen Bestückung.

  • Optimale Stromverteilung bis in die unteren Lagen bei Multilayer Anwendungen
  • Vollautomatisierter Reflow-Lötprozess
  • Hohe mechanische Stabilität
  • Geringe Bauhöhe
  • Tape & Reel
  • Geringe Wärmeentwicklung

Videos

Würth Elektronik Webinar: REDCUBE - Alles zu hohen Strömen auf der Leiterplatte

Videos

Würth Elektronik Webinar: REDCUBE Hochstromkontakte für Ströme von 50-500 A