LTSpice-Dateien
Merkmale
- Hohe Strombelastbarkeit
- Sehr hohe Sättigungsleistung
- Hohe Einfügungsdämpfung im FM-Band
- Breitbandunterdrückung
- Robuste mechanische Konstruktion
- Verpackung: Klebeband & Rolle / Pick & Place
- Betriebstemperatur bis zu +150°C
- Automotive approved
Anwendung
- Integrierte DC/DC-Wandler
- EMV-Unterdrückung in motorischen Antriebssystemen
- Infotainment Systeme
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | L (mm) | Ø D (mm) | G (mm) | Ø F (mm) | L (µH) | IR (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7847227027 | SPEC | 7 Dateien | 14.9 | 6.5 | 6.5 | 1 | 2.72 | 10 | 6.4 | 100 | |
7847227010 | SPEC | 7 Dateien | 15 | 7.1 | 7 | 1.5 | 1 | 22.5 | 2 | 213 | |
7847229020 | SPEC | 7 Dateien | 18 | 9.3 | 5.5 | 1.5 | 1.96 | 15 | 2.4 | 134 | |
7847225100 | SPEC | 3 Dateien | 18.2 | 4 | 4 | 0.35 | 10.4 | 3.25 | 33 | 84 | |
7847239015 | SPEC | 3 Dateien | 22.6 | 8.2 | 6.4 | 2 | 1.41 | 17.5 | 1.1 | 105 | |
7847232045 | SPEC | 7 Dateien | 25 | 11.5 | 6 | 1.5 | 4.45 | 12 | 3.8 | 40 |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
7847227027 | SPEC |
7847227010 | SPEC |
7847229020 | SPEC |
7847225100 | SPEC |
7847239015 | SPEC |
7847232045 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | L (mm) | Ø D (mm) | G (mm) | Ø F (mm) | L (µH) | IR (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Muster |
---|