Material Properties | |
---|---|
Abdeckungsmaterial | LCP |
Abdeckung Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Grundmaterial | LCP |
Grund Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Actuatormaterial | PA66 |
Actuator Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Anschlussmaterial | Kupferlegierung |
Anschlussbeschichtung | Gold |
Electrical Properties | |
---|---|
IR | 400 mA |
VR | 24 V (DC) |
ursprünglicher Kontaktwiderstand | 80 mΩ |
RISO | 100 MΩ |
Spannungsfestigkeit | 250 V (AC) |
Mechanical Properties | |
---|---|
Elektrische Lebensdauer | 10000 Steps |
Actuatortyp | Cross Type |
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +85 °C |
Waschbar | Ja |
Schutzart | IP67 |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Tape and Reel |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Number of Position (Value) | Code | Schutzart | Dampfphasenprozess | Actuator-Farbe | Design Kit | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
428521520810 | SPEC | 5 Dateien | 10 | Real Code | IP67 | nicht spezifiziert | Hellgrau | 499001 | ||
428521520811 | SPEC | 5 Dateien | 10 | Complement Code | IP67 | nicht spezifiziert | Blau | 499001 | ||
428521520816 | SPEC | 5 Dateien | 16 | Real Code | IP67 | nicht spezifiziert | Hellgrau | 499001 | ||
428521520817 | SPEC | 5 Dateien | 16 | Complement Code | IP67 | nicht spezifiziert | Blau | 499001 |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Number of Position (Value) | Code | Schutzart | Dampfphasenprozess | Actuator-Farbe | Design Kit | Muster |
---|