ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieFuseholderMontagetypPCB Mounted FuseholdersTypClip Cover FuseholderProduktserieWR-FSH Fuseholder SMT Blocks PCB Clip Cover

WR-FSH Fuseholder SMT Blocks PCB Clip Cover

WR-FSH Fuseholder SMT Blocks PCB Clip Cover
General Information
Betriebstemperatur-30 °C up to +120 °C
EinhaltungRoHS
Material Properties
IsolationsmaterialLCP
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
IsolationsfarbeSchwarz
KontaktmaterialKupferlegierung
KontaktbeschichtungZinn über Nickel
KontakttypStamped
Electrical Properties
IR UL20 A
IR VDE10 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Arbeitsspannung [UL]250 V (AC)
Arbeitsspannung [VDE]250 V (AC)
Spannungsfestigkeit [UL]1500 V (AC)
Spannungsfestigkeit [VDE]1500 V (AC)
Kontaktwiderstand10 mΩ
Kontaktwiderstand [VDE]10 mΩ
Mechanical Properties
SchutzklasseI & II
Sicherungsgröße5x20 mm
Certification
cULus ZulassungE157417
VDE-Zulassung40038367
Packaging Properties
VerpackungKarton

Artikeldaten