de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

WR-BTB 1.00 mm Male Vertical SMT 8.35 Plug

Kind Properties
P1 mm
Qualitätsklasse30 Mating cycles
Material Properties
IsolationsmaterialLCP
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
IsolationsfarbeElfenbein
KontaktmaterialMessing
Kontaktbeschichtungselektiv vergoldet
KontakttypStamped
General Information
Betriebstemperatur-55 bis zu +85 °C
EinhaltungLead free / RoHS
Electrical Properties
IR 11 A
Arbeitsspannung100 V (AC)
Spannungsfestigkeit250 V (AC)
Kontaktwiderstand30 mΩ
RISO1000 MΩ
Packaging Properties
VerpackungTape and Reel with Cap

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPins
(mm)
GenderTypIR
(A)
VerpackungDesign Kit Muster
658158303064SPEC
6 Dateien 64 Male Plug Vertikal 1 Tape and Reel with Cap658001
Artikel Nr. Daten­blatt
658158303064SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPins
(mm)
GenderTypIR
(A)
VerpackungDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: