ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieWire-to-Board SteckverbinderProduktunterfamilieWR-BHD Box HeaderRastermaß2.00 mmAusführungMaleProduktserieWR-BHD 2.00 mm Male Angled Box Header w. Lever

WR-BHD 2.00 mm Male Angled Box Header w. Lever

WR-BHD 2.00 mm Male Angled Box Header w. Lever
Material Properties
IsolationsmaterialNylon 6T
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
IsolationsfarbeSchwarz
KontaktmaterialKupferlegierung
KontaktbeschichtungGold
KontakttypStamped
General Information
Betriebstemperatur-40 °C up to +125 °C
Arbeitsspannung250 V (AC)
Spannungsfestigkeit500 V (AC)
Kontaktwiderstand20 mΩ
RISO1000 MΩ
Raster2 mm
GenderMännlich
Certification
UL-ZulassungE323964
Packaging Properties
VerpackungTray

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsRaster
(mm)
GenderTypMontageartL
(mm)
IR
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
Kontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RVerpackungDesign Kit Muster
62501022121SPEC
6 Dateien 10 2 Männlich Angled THT 25.7 2 250 20 max. Tray612001
62501422121SPEC
6 Dateien 14 2 Männlich Angled THT 29.7 2 250 20 max. Tray
62502022121SPEC
6 Dateien 20 2 Männlich Angled THT 35.7 2 250 20 max. Tray
62502622121SPEC
6 Dateien 26 2 Männlich Angled THT 41.7 2 250 20 max. Tray
62503422121SPEC
6 Dateien 34 2 Männlich Angled THT 49.7 2 250 20 max. Tray612001
62504022121SPEC
6 Dateien 40 2 Männlich Angled THT 55.7 2 250 20 max. Tray612001
62504422121SPEC
6 Dateien 44 2 Männlich Angled THT 59.7 2 250 20 max. Tray
62505022121SPEC
6 Dateien 50 2 Männlich Angled THT 65.7 2 250 20 max. Tray612001
Artikel Nr. Daten­blatt
62501022121SPEC
62501422121SPEC
62502022121SPEC
62502622121SPEC
62503422121SPEC
62504022121SPEC
62504422121SPEC
62505022121SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsRaster
(mm)
GenderTypMontageartL
(mm)
IR
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
Kontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RVerpackungDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: