Würth Elektronik eiSos auf der embedded world 2016
Von robusten SMD-Ferriten über USB 3.1 bis Wireless Power
Würth Elektronik eiSos stellt vom 23.-25. Februar 2016 auf der embedded world in Nürnberg aus. In Halle 2 am Stand 2-541 bietet das Unternehmen einen Überblick über sein umfassendes Produktportfolio an elektronischen und elektromechanischen Bauteilen – darunter eine ganze Reihe von innovativen Neuentwicklungen in den verschiedenen Bereichen.
Die neuen SMD-Ferrite der Serie WE-MPSB gehören zu den Stars des Messeauftritts: Ihre Nennstrombelastbarkeit ist um 55 Prozent höher als bei bisherigen vergleichbaren Bauteilen. Zugleich können die Ferrite kurzzeitig dem bis zu 20-Fachen ihrer spezifizierten Nennstrombelastbarkeit standhalten – ideal für den Einsatz an Stromversorgungsleitungen. Im breiten Angebot der Speicherdrosseln sticht die SMD-Speicherdrossel WE-MAPI als kleinste Speicherdrosselserie aus magnetischem Eisenpulver hervor. Dieser Aufbau ermöglicht hohe Stromtragfähigkeit und hohe Sättigungsströme.
Erweiterte Programme
EMV-Komponenten, Induktivitäten, Übertrager, HF-Bauteile, Varistoren, Kondensatoren, Power-Module, LEDs, Steckverbinder, Stromversorgungselemente, Schalter, Verbindungstechnik und Sicherungshalter – in vielen Produktgruppen präsentiert Bauelementehersteller Würth Elektronik eiSos interessante Ergänzungen. So wurde das EMV-Programm mit zertifizierten Elektrolyt-, Keramik- und Film-Kondensatoren komplettiert und im Bereich Wireless-Power-Transfer steht jetzt ein umfassendes Programm an Spulen und Arrays bereit.
USB 3.1 nutzen
Bei den Steckverbindern steht USB 3.1 im Fokus. Da der neue USB-3.1-Standard mit 10 Gb/s statt 5 Gb/s und bis zu 20 V Stromversorgung viele neue Anwendungen erschließen wird, bietet Würth Elektronik eiSos Entwicklern und Produzenten die nötigen Stecker, Buchsen und Kabel. Wie bei allen Produkten aus seinem Angebot betont der Hersteller auch hier die Verfügbarkeit kostenloser Muster und die Lieferbarkeit ab Lager.
Download Pressemeldung und Bildmaterial unter www.htcm.de/kk/wuerth