Commutateur robuste avec contacts en or

Würth Elektronik eiSos lance un nouveau commutateur DIP sur le marché

Avec son nouveau produit WS-DITU, Würth Elektronik eiSos dispose désormais d'un commutateur DIP amélioré dans sa gamme de produits : les contacts plaqués or assurent une résistance de contact stable au commutateur WS-DITU. Ce commutateur robuste est durable et ses broches sont protégées contre la déformation. Sa conception unique garantit la conformité exacte à la dimension de la grille de 2,54 mm.

Les commutateurs DIP sont utilisés dans toutes les situations où des réglages de base spécifiques doivent être effectués rapidement et directement sur le circuit imprimé. Le commutateur DIP WS-DITU peut être facilement monté manuellement et est disponible avec 2 à 10 unités de commutation (colonnes paires). Le matériau isolant a un indice d'inflammabilité UL94 V-0 et peut fonctionner à des températures comprises entre -40 et +85 °C. Le courant nominal est de 25 mA, la rigidité diélectrique de 500 V et la résistance de contact de seulement 50 mΩ.

La conception du commutateur WS-DITU est protégée par un brevet dans de nombreux pays.

Des échantillons gratuits peuvent être fournis sur demande. Le commutateur est disponible en stock.

Télécharger le communiqué de presse et les images sous www.htcm.de/kk/wuerth