Würth Elektronik eiSos élargit sa gamme de borniers WR-TBL: plus besoin de dénuder les fils
Würth Elektronik eiSos lance de nouveaux borniers de raccordement sur le marché. La particularité: le bornier WR-TBL présente un système de borne guillotine grâce auquel il n'est plus nécessaire de dénuder les fils. Ces borniers sont disponibles avec un pas de 3,81 mm et 5,08 mm, respectivement avec ou sans bride. Le courant admissible maximal selon cULus est de 5 A/300 VAC pour la version au pas de 3,81 mm et de 7 A/300 VAC pour la version au pas de 5,08 mm. Sections de câbles possibles : 3,81 mm : 22-20 AWG (0,326–0,518 mm²), 5,08 mm : 22-18 AWG (0,626–0,823 mm²).
Tous les produits sont en stock. Des échantillons des nouveaux borniers sont disponibles gratuitement dès maintenant.
Télécharger le communiqué de presse et du matériel visuel ici : www.htcm.de/kk/wuerth