Prenez un nouveau départ avec l'USB 3.1
Würth Elektronik eiSos propose de nouveaux composants USB-3.1
Würth Elektronik eiSos propose désormais de nombreux connecteurs, jacks et câbles compatibles avec la nouvelle norme USB-3.1. 10 Gb/s au lieu de 5 Gb/s et une alimentation électrique jusqu'à 20 V : l'USB 3.1 constitue un perfectionnement longtemps attendu qui permet un grand nombre d'applications nouvelles.
L'appellation WR-COM USB 3.1 Superspeed+ regroupe un jack de type A à puissance utile (maximum 5 A/20 VDC) conçu pour au moins 5000 cycles de raccordement ainsi qu'un connecteur et un jack de type C (3 A/5 VDC) pour au moins 10000 cycles de raccordement. Les jacks existent pour des cartes à circuits imprimés de 1,0 mm et 1,6 mm, le connecteur pour des cartes à circuits imprimés de 0,8 mm.
Würth Elektronik eiSos propose en outre divers types de câbles :
USB 3.1 C mâle – USB 3.1 C mâle, USB 3.1 C mâle – USB 3.1 A mâle, USB 3.1 C mâle – USB 3.0 A femelle et USB 3.1 C mâle – USB 2.0 micro B mâle.
Tous les produits sont en stock. Des échantillons des nouveaux composants USB-3.1 sont disponibles gratuitement dès maintenant.
Télécharger le communiqué de presse et du matériel visuel ici : www.htcm.de/kk/wuerth