Würth Elektronik eiSos présente le nouveau catalogue des modules d'alimentations intégrées

Présentation claire et choix facilité

Le nouveau catalogue 2016 des modules d'alimentation de Würth Elektronik eiSos, complété et amélioré, est disponible dès maintenant. Il est désormais encore plus facile de choisir avec précision les convertisseurs abaisseurs de tension et les drivers de LED qui conviennent. Un outil de sélection présente clairement les différents groupes de produits, les principales fonctions de chaque produit sont symbolisées par des pictogrammes. Ce catalogue de modules d'alimentation est aussi le premier à contenir une vue d'ensemble des notices d'application disponibles.

Remplace les régulateurs linéaires de tension

Le catalogue des modules d'alimentation présente cinq nouveaux produits techniquement marquants : MagI3C-FDSM remplace les régulateurs linéaires de tension 78xx très répandus. Grâce à des tensions d'entrée comprises entre 7 V et 28 V, le Non-synchronous Step Down Regulator Module fournit des tensions de sortie fixes de 3,3 V ou 5 V pour 1 A. Avantage : le fonctionnement ne requiert aucun composant externe (boitier SIP-3).

Idéal pour l'alimentation de FPGA

Le MagI3C-VDRM (Synchronous Variable Step Down Regulator Module) qui admet 2,95 à 6 Vin et 0,8 à 3,6 Vout convient particulièrement pour alimenter les processeurs et les FPGA qui nécessitent un courant de sortie modulable (2 A/4 A/6 A) et une fréquence de découpage programmable (structure BQFN-39).

Qualité reconnue du service client de Würth Elektronik eiSos : une équipe d'application propose un contrôle de conception gratuit aux clients. Tous les composants présentés dans le catalogue, qui compte 60 pages, sont en stock. Des échantillons gratuits, des kits de laboratoire avec recharge gratuite ainsi que des Evaluation-Boards sont également proposés.

Télécharger le communiqué de presse et du matériel visuel ici : www.htcm.de/kk/wuerth