Würth Elektronik eiSos présente les connecteurs carte-à-carte pour applications LED
L’emploi des rubans à LED dans les applications d’éclairage est très répandu pour des raisons d’efficacité de la ligne de production. Würth Elektronik eiSos présente désormais une nouvelle série complète de connecteurs pour raccorder de cartes à LED : WR-LECO est disponible en deux, trois, quatre ou cinq contacts et séduit par sa construction très plate de seulement 2,45 mm de hauteur. Le pas de ces connecteurs est de 1,5 mm. Cette famille de produits est fabriquée dans un matériau plastique blanc afin d’éviter les zones d’ombres. Le système de verrouillage permet une excellente force de rétention entre les deux cartes.
Les connecteurs WE-LECO sont capables de supporter des courants de maximum 1A et une tension de fonctionnement allant jusqu’à 150 Vac. La gamme de température s’étend de -25°C à + 85°C.
Tous les produits sont disponibles sur étagère. Des échantillons gratuits sont disponibles dès à présent sur simple demande.
Télécharger le communiqué de presse et du matériel visuel ici : www.htcm.de/kk/wuerth