Le détail ingénieux : une conception en accordéon

Würth Elektronik propose des nappes peu encombrantes

Würth Elektronik élargit sa gamme déjà très étendue de câbles flexibles. Sous le nom de produit WR-FFC (Flat Flexible Cable), le fabricant de composants électroniques et électromécaniques propose des nappes flexibles en différents modèles. Pour permettre encore plus de flexibilité d’utilisation, Würth Elektronik propose désormais des nappes prépliées. Le pliage en accordéon signifie que les nappes prennent moins de place ; un détail ingénieux qui permet une utilisation flexible des nappes pour différentes distances, simplifiant ainsi le stockage dans le développement et la production.

La « WR-FFC pliée » est disponible en pas de 0,5 et 1 mm, chacune en trois longueurs variables : 120 à 200 mm, 165 à 350 mm et 280 à 500 mm. Vous pouvez choisir entre le type 1 FFC avec les contacts du même côté, et le type 2 FFC avec les contacts des côtés opposés. Il existe des versions de 20 à 50 broches au pas de 0,5 mm, et des versions de 10 à 30 broches au pas de 1 mm. La gamme de nappes de Würth Elektronik est complétée par un grand choix de fiches et de prises droites et coudées en version ZIF (Zero Insertion Force) et LIF (Low Insertion Force).