WL-SIQW – Source de lumière infrarouge à haute efficacité

Würth Elektronik élargit sa gamme de LED infrarouges

Würth Elektronik complète sa gamme d’optoélectronique infrarouges d’une nouvelle série à boîtier waterclear au format QFN disponibles en boîtiers 2720, 3535 et 3737 avec différentes intensités de rayonnement de 125 à 800 mW/sr et dans des faisceaux de 90°, 120° ou 150°. Les sources infrarouges sont disponibles dans des longueurs d’onde de 850 ou 940 nm afin de couvrir les applications usuelles.

La série WL-SIQW s’appliquent dans de large domaines tels que les caméras infrarouges, la vision nocturne, la vidéo-surveillance, la détection des visages et des mouvements, ou encore l’identification biométrique. Le format compact QFN permet d’excellente propriétés thermiques tout en garantissant des contacts stables et fiables sur des pastilles standards.

L’intégralité de la série de LED QFN infrarouges WL-SIQW est disponible en stock sans minimum de commande. Würth Elektronik met à la disposition des développeurs des échantillons gratuits.