Amélioration des performances et gain de place.
Würth Elektronik présente une solution de filtrage pour une interface Ethernet à paire unique
En tant que membre de l’initiative SPE Industrial Partner Network, Würth Elektronik encourage l’utilisation de l’Ethernet à paire unique dans les applications industrielles. Pour une utilisation sûre dans les applications industrielles, Würth Elektronik a maintenant publié un schéma de circuit avec des transformateurs à isolation galvanique. La solution a une isolation de 1,5 kV/60 s et convient donc parfaitement aux applications industrielles, contrairement aux circuits précédents qui utilisaient deux condensateurs de 50 V comme isolation galvanique.
Würth Elektronik a publié le premier circuit SPE industriel entièrement compatible avec les exigences de signal IEEE-802.3 et l’exigence d’une isolation de sécurité de 1,5 kV conformément à la norme CEI 62368-1. La solution de filtrage est extrêmement compacte et garantit la stabilité du signal jusqu’à 40 m de longueur de câble pour 100BASE-T1 ou jusqu’à 1000 m pour 10BASE-T1. L’approche innovante de Würth Elektronik : au lieu d’utiliser des condensateurs, l’isolation électrique est réalisée au moyen d’un transformateur de signal. La série d’émetteurs WE-STST est optimisée pour la bande passante du signal Ethernet à paire unique et prend très peu de place sur la carte avec seulement 4,5 x 3,2 mm. En plus de l’émetteur WE-STST, une self en mode commun, le filtre de ligne de données à compensation de courant WE-CNSW, améliore le comportement CEM dès les fréquences de 1 MHz sans affecter négativement le signal utile. Une diode TVS (WE-TVS) offre une protection ESD conformément à la norme CEI 61000-4-2 jusqu’à 8 kV.
De plus amples informations sur l’utilisation industrielle de l’Ethernet à paire unique sont disponibles sur la page d’accueil de Würth Elektronik et dans cet enregistrement de webinaire sur le thème « Ethernet à paire unique - Conception de filtre ». Tous les composants passifs utilisés dans la configuration développée par Würth Elektronik sont disponibles en stock. Des échantillons gratuits peuvent être demandés.
Download
- Pressemeldung als Microsoft® Word Document (deutsch)
(DOC, 146KB)
- Press release as Microsoft® Word Document (english)
(DOC, 147KB)
- Press release as Microsoft® Word Document (français)
(DOC, 148KB)
- Press release as Microsoft® Word Document (italiano)
(DOC, 150KB)
- Press release as Microsoft® Word Document (español)
(DOC, 150KB)
- Image
(JPG, 1 149KB)
- Image 2
(JPG, 589KB)