Oscillateur a excellente stabilite
IQD présente la série IQXO-923
IQD vient de lancer une nouvelle gamme d’oscillateurs HCMOS à la stabilité ultra-basse. La série IQXO-923 est disponible avec une stabilité de ±5ppm sur la plage de température industrielle de -40 à 85 degrés C. Cet oscillateur disponible avec une tension de 1.8V (IQXO-923-18) ou 3.3V (IQXO-923-33) est encapsulé dans un boitier céramique 3.2 x 2.5 mm avec une hauteur de 1.1mm.
Les fréquences peuvent être spécifiées entre 10MHz et 160Mhz et offrent un temps de démarrage de 5ms. Avec une gigue de phase de 0.4ps en valeur typique (12kHz à 20MHz) et un bruit de phase de 99dBc/Hz à 100Hz et -144dBc/Hz à 10kHz, ces oscillateurs sont parfaits pour remplacer certains TCXO’s beaucoup plus chers. Les applications comprennent l’Ethernet, les compteurs intelligents, SONET, les appareils de test et mesure, WLAN et Wifi.
Le IQXO-923 comprend la fonction activer/désactiver sur la broche 1 et le produit peut être livré en bande coupée et sur bobine. Pour plus de détails merci de visiter notre site internet www.iqdfrequencyproducts.com et pour plus de conseils notre équipe technique se tient à votre disposition.
Télécharger le communiqué de presse et les images sous www.htcm.de/kk/wuerth