Actualités Archives

29.11.2016 Composants Électroniques & Électromécaniques
Modèles de simulation pour inductances RF hautes fréquences
Würth Elektronik eiSos et Modelithics coopèrent
pour en savoir plus
25.11.2016 Systèmes intelligents de commande et de puissance
SKEDD at electronica 2016
Breakthrough with SKEDD direct plug-in technology? – This was the headline of a specialist article in the official electronica daily newspaper from the publisher “Markt & Technik”. The question is not unjustified. No fewer than five companies presented their innovations in SKEDD technology at this year’s electronica. ...
pour en savoir plus
18.10.2016 Systèmes intelligents de commande et de puissance
The new plug connector in SKEDD direct plug-in technology convinces in long term endurance test
Less material, fewer interfaces, more efficiency: With the SKW connector system, Würth Elektronik ICS is launching a pluggable connector for wire-to-board applications in SKEDD technology to the market which stands out by flexible usage options, simple operation and high performance. ...
pour en savoir plus
06.10.2016 Composants Électroniques & Électromécaniques
Composants et services pour l’électronique du futur
Würth Elektronik eiSos au salon Electronica 2016
pour en savoir plus
08.09.2016 Composants Électroniques & Électromécaniques
Un vent d’optimisme vers un monde sans fils
Würth Elektronik eiSos se montre très satisfait après avoir accueilli en son sein le dernier congrès du Consortium Wireless Power
pour en savoir plus
25.08.2016 Composants Électroniques & Électromécaniques
Vice-champion du monde du sport automobile en électromobilité
Würth Elektronik eiSos, le partenaire technologique performant de la Formule E
pour en savoir plus
17.08.2016 Composants Électroniques & Électromécaniques
Würth Elektronik eiSos reprend AMBER wireless GmbH
AMBER wireless GmbH, un fabricant de systèmes électroniques pour la radiocommunication industrielle, fait partie de la société Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG.
pour en savoir plus
05.08.2016 Systèmes intelligents de commande et de puissance
Dualis – Certified training company
On 28 June 2016, Würth Elektronik ICS has successfully passed the Dualis audit by the Chamber of Commerce and Industry Heilbronn and has been awarded with the Dualis certificate.
The audit was done by an employee of the Chamber of Commerce and Industry as well as three education experts of external companies. ...
pour en savoir plus
14.07.2016 Composants Électroniques & Électromécaniques
Trouvez les bobines appropriées pour le transfert d’énergie sans contact.
Würth Elektronik eiSos présente son outil de sélection Mix and Match
pour en savoir plus
12.07.2016 AskLorandt
pour en savoir plus
07.07.2016 Composants Électroniques & Électromécaniques
Une bibliothèque de composants à portée de clic
Würth Elektronik eiSos et Zuken lancent des bibliothèques CADSTAR de composants
pour en savoir plus
07.06.2016 Composants Électroniques & Électromécaniques
Inductances de stockage CMS pour les alimentations compactes
Würth Elektronik eiSos complète sa gamme d'inductances d'alimentation CMS compactes par deux nouvelles séries : WE-PMMI et WE-PMCI.
pour en savoir plus
11.05.2016 Composants Électroniques & Électromécaniques
Würth Elektronik eiSos élargit sa gamme de borniers WR-TBL: plus besoin de dénuder les fils
Würth Elektronik eiSos lance de nouveaux borniers de raccordement sur le marché.
pour en savoir plus
04.05.2016 Composants Électroniques & Électromécaniques
Fixation très facile de cartes à circuits imprimés souples
Il existe de nombreuses applications intéressantes des circuits imprimés flexibles et des câbles plats flexibles mais elles ont toutes un problème: les FPC et les FFC ont besoin d’un connecteur fiable sur le PCB.
pour en savoir plus
21.04.2016 Composants Électroniques & Électromécaniques
Prenez un nouveau départ avec l'USB 3.1
Würth Elektronik eiSos propose désormais de nombreux connecteurs, jacks et câbles compatibles avec la nouvelle norme USB-3.1.
pour en savoir plus
06.04.2016 Composants Électroniques & Électromécaniques
Calcul des pertes AC le plus précis du monde en mode de conduction discontinue
Würth Elektronik eiSos enrichit son outil de design en ligne RED EXPERT
pour en savoir plus
30.03.2016 Composants Électroniques & Électromécaniques
Würth Elektronik eiSos présente sa gamme de transformateurs WE-LAN 10G
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG ajoute à sa gamme de composants Ethernet des transformateurs LAN conçus pour des vitesses allant jusqu'à 10 Gbit/s.
pour en savoir plus
23.03.2016 Systèmes intelligents de commande et de puissance
Würth Elektronik ICS presents REDline Power Boxes Customer configuration in the standard housing
An entirely new approach to enabling power distribution, signal transmission, and function management in commercial vehicles: REDline Power Boxes is the name of the new system solution from Würth Elektronik ICS. With this series, the leading development partner and supplier of circuit-board-based central electrical systems is now presenting a range of products ...
pour en savoir plus
08.03.2016 Composants Électroniques & Électromécaniques
Würth Elektronik eiSos présente le nouveau catalogue des modules d'alimentations intégrées
Il est désormais encore plus facile de choisir les convertisseurs abaisseurs de tension et les drivers de LED qui conviennent.
pour en savoir plus
04.03.2016 Circuits Imprimés
Würth Elektronik reconstruit son usine en un temps record
Tout juste un an après la destruction par un incendie de l’usine de Niedernhall en Allemagne, Würth Elektronik, spécialiste de la fabrication de circuits imprimés, a déjà reconstruit son site de production. L’objectif était d’aller au-delà d’un simple remplacement en exploitant toutes les possibilités de modernisation envisageables.
Mission accomplie : ce site est devenu l’une des usines de circuits imprimés les plus modernes d‘Europe.
pour en savoir plus
01.03.2016 Composants Électroniques & Électromécaniques
Würth Elektronik eiSos présente les connecteurs carte-à-carte pour applications LED
WR-LECO est disponible en deux, trois, quatre ou cinq contacts et séduit par sa construction très plate de seulement 2,45 mm de hauteur.
pour en savoir plus
24.02.2016 Composants Électroniques & Électromécaniques
Würth Elektronik eiSos présente le ABC of Power Modules
C'est le premier manuel technique spécialisé orienté sur la pratique et consacré spécialement à l’utilisation des modules intégrés pour la conversion DC/DC.
pour en savoir plus
01.02.2016 Composants Électroniques & Électromécaniques
Würth Elektronik iBE achète le groupe d‘entreprises Büchele :
La société Würth Elektronik iBE GmbH fait partie du groupe Würth Elektronik eiSos – un des premiers fabricants européens de composants passifs et d’électromécanique.
pour en savoir plus
29.01.2016 Systèmes intelligents de commande et de puissance
Würth Elektronik ICS awards licence for SKEDD technology to Diehl Metal Applications
The Diehl Metal Applications (DMA) company is expanding its product portfolio to include SKEDD, the new innovative direct-connect technology from Würth Elektronik ICS.
pour en savoir plus
28.01.2016 Composants Électroniques & Électromécaniques
Würth Elektronik France maintient sa croissance robuste en dépassant le cap des 50M€ de ventes avec une croissance de 11,7 % en 2015.
La filiale française a suivi une croissance continue
pour en savoir plus
12.01.2016 Composants Électroniques & Électromécaniques
Le kit d’évaluation de Würth Elektronik et Infineon facilite le passage à l’alimentation numérique.
Würth Elektronik et Infineon Technologies lancent le kit d’évaluation ‘XMC Digital Power Explorer’ mis au point en collaboration.
pour en savoir plus