L’un des plus petits oscillateurs LVDS / LVPECL au monde

IQD présente des oscillateurs ultra-miniatures LVDS / LVPECL

IQD, partie du groupe Würth Elektronik eiSos, présente ses derniers oscillateurs LVDS / LVPECL, IQXO-406 et IQXO-439, dans un petit boîtier de 2,0 x 1,6 mm. Disponibles dans une gamme de fréquences allant de 50 MHz à 250 MHz, les nouveaux oscillateurs offrent à la fois une miniaturisation et des fréquences d’horloge plus élevées pour les applications finales. Les applications courantes comprennent la 5G, Ethernet (10G/100G/1000G), Fibre Channel, IoT, SONET/SDH et les dispositifs portables.

La demande de composants électroniques plus petits, plus puissants et plus fiables est en augmentation. Cela conduit les fabricants de produits de fréquence à développer des produits encore plus petits avec des fréquences plus élevées, pour atteindre les objectifs de conception tout en permettant la miniaturisation du circuit. Les IQXO-406 et IQXO-439 d’IQD sont ici le bon choix.

Les sorties LVPECL et LVDS fournissent un signal différentiel avec un bruit de phase réduit à des fréquences plus élevées par rapport aux signaux logiques CMOS.

Les nouveaux oscillateurs sont disponibles en version 2,5 V ou 3,3 V et avec une fluctuation de phase inférieure à 0,5 ps RMS (sur 12 kHz à 20 MHz), quelle que soit la sortie spécifiée. Des composants dans un boîtier de 2,5 x 2,0 mm sont également disponibles, selon les besoins.

Des informations détaillées sur les produits IQXO-406 et IQXO-439 sont disponibles sur le site www.iqdfrequencyproducts.fr.