Site de Niedernhall
Niedernhall est le site de production et le siège social du groupe d’entreprises Würth Elektronik.
Avec ses 172 employés, le siège administratif de Niedernhall se trouve dans le canton économiquement performant de Hohenlohe, dans une position centrale du Kochertal moyen. Il est parfaitement raccordé au réseau de circulation interrégional. À partir de là, vous avez un accès direct aux voies de circulation A6, A81, A7 et à la route fédérale 19.
Le canton de Hohenlohe – un site économiquement performant, traditionnel et tourné vers le futur – affiche la plus haute densité de leaders du marché mondial en Allemagne, en comparaison du nombre d’habitants. De nombreux chiffres-clés démontrent que le plus petit canton parmi les 44 municipalités et cantons, de par le nombre d’habitants, a atteint, entre-temps, l’une des positions de tête. Le canton de Hohenlohe a évolué en espace économique exceptionnellement dynamique et performant.
L’art, le théâtre – aussi pour les enfants – la musique classique, le jazz, la musique populaire, le blues, l’art mineur et le cinéma – celui qui recherche la culture est à l’adresse idéale à Künzelsau (municipalité du canton de Hohenlohe, à environ 6 km de Niedernhall).
En tant que fabricant leader de circuits imprimés en Europe, nous sommes LE partenaire de production de circuits imprimés complexes, des technologies Starrflex et HDI. Les postes de travail se trouvent dans la production, la vente et l’administration. Afin de couvrir nos besoins en personnel spécialisé à partir, entre autres, de nos propres effectifs, nos offres de formation sont ciblées et très nombreuses. Par exemple, les spécialistes des revêtements de surfaces, les technologues en production et les informaticiens spécialisés sont des candidats bienvenus – pour ne citer que quelques métiers.
De même, nous proposons différents cursus d’études de bac + 3 (DH).
Une des usines de fabrication de cartes à circuits imprimés les plus modernes en Europe.
Après sa reconstruction en 2015/2016, l'usine de production à Niedernhall compte parmi les plus modernes d'Europe. Le produit phare est le circuit imprimé Starrflex, qui est fabriqué dans une unité de production numérique high-tech dans des conditions de salle blanche.
Le site sur Google Maps