Autour du monde avec l’insertion en force

18 janvier 2007, Mathias Lause a débuté son tour du monde avec un tracteur CLAAS ARES dans lequel avait été installé un système électrique central de Würth Elektronik ICS.

Le voyage a duré 10 mois, dans 17 pays de 5 continents. Avec son tracteur, Matthias Lause a parcouru 20 000 km au cours de ce voyage.

Ce tour a représenté une véritable épreuve de force pour notre système électrique central. Le tracteur a fortement souffert des conditions météorologiques très différentes et des nombreuses secousses dues aux chaussées en mauvais état. Pourtant, le tracteur CLASS et notre système électrique central ont passé ce test avec brio et sont rentrés « en forme » et en parfait état technique en novembre 2007, au salon Agritechnica de Hanovre.

retour