Stabilité à long terme du test

Les faits parlent d'eux-mêmes

Dans un autre test, un sous-ensemble de Würth Elektronik ICS a été soumis à un essai de dureté extrême avec 20 éléments de puissance. Le test était censé simuler un vieillissement du sous-ensemble sur plusieurs années. Le sous-ensemble a été soumis au programme de test suivant :

  • 156 cycles de température (de -30 °C à +105 °C) d’une heure par cycle
  • 728 heures de stockage du sous-ensemble dans un environnement humide à 85 °C
  • 335 autres cycles de température (de -30 °C à +105 °C) d’une heure par cycle
  • Ensuite, encore 1 500 cycles de température (cette fois de -40 °C à +125°C) d’une heure par cycle

Pendant toute la durée du test, un courant constant de 65 A a été appliqué à un sous-ensemble et la chute de tension sur les éléments d’alimentation de courant mesurée à intervalles de 15 minutes.

Une augmentation de la chute de tension signale une détérioration des connexions press-fit, car elle indique une élévation de la résistance de contact.

Les résultats suivants ont été obtenus :

  • Les connexions press-fit présentent une extrême stabilité à la température et à l’humidité.
  • Les exigences requises par les normes ont été largement dépassées.
  • Les exigences relatives à une durée de vie de 20 ans ne sont pas un problème pour les sous-ensembles press-fit

retour