Technique de pressage massif

L’insertion en force (Press Fit) est une des compétences clés de Würth Elektronik ICS

C'ést un des facteurs de succès le plus important de l’entreprise. Comparativement aux solutions et techniques d’assemblage traditionnelles tels que les faisceaux de câbles ou la technologie de soudage, elles disposent de remarquables propriétés.

Un assemblage judicieux qui remplace un câblage fastidieux

L’emploi de faisceaux de câbles dans le système électrique d’un véhicule est une solution très répandue. En raison surtout des coûts de montage et d’entretien élevés, elle est toutefois de plus en plus souvent remplacée par des solutions basées sur des cartes à circuits-imprimés. Grâce à la reproduction technique de câblages par faisceaux de câbles sur la carte à circuits-imprimés, on obtient une solution claire et fiable possédant de nombreux avantages :

  • jusqu’à 30 % de réduction des faisceaux de câbles
  • jusqu’à 50 % de réduction des sections de câbles
  • mise en place de câbles de puissance et de transmission de signaux sans la complexe séparation de potentiel
  • modularité possible grâce aux multiples options de remplacement
  • plus de défauts de câblage
  • jusqu’à 80 % de travaux de montage en moins
  • réduction des interfaces
  • Réduction du poids et gain de place

Assemblage stable avec l’insertion en force

L’insertion en force et la technique de soudage sont deux technologies d’assemblage fondamentales pour les systèmes de cartes à circuits-imprimés. Grâce à ses exceptionnelles propriétés mécaniques et électriques, l’insertion en force s’impose toutefois de plus en plus fréquemment dans le secteur de la construction automobile. Comparativement à la technique de soudage, elle permet :

  • le traitement simple de cartes à circuits-imprimés même épaisses (à courant maximum) à forte teneur en cuivre
  • le dimensionnement compact des sous-ensembles et la réduction de l’encombrement grâce à l'équipement bilatéral (de chaque coté) de la carte à circuits-imprimés
  • un remarquable comportement thermique à haute intensité de courant en raison de la perte de tension nettement moindre entre la broche et la carte à circuits-imprimés
  • un assemblage mécanique extrêmement stable et robuste grâce au soudage à froid des broches de pressage et de la carte à circuits-imprimés
  • une résistance à la corrosion des broches des suites de l’enrobage étanche au gaz sur les zones de contact