ICCS SDK Plus
L’ICCS SDK Plus a été mis au point pour la programmation de modules ICCS CAN. Cet outil de développement permet la programmation de fonctions simple, d’une manière similaire à la réalisation de schémas électriques. Comme les modules CAN comportent une mémoire, ils peuvent être plusieurs fois reprogrammés.
Le module de programmation ICCS SDK Plus comprend une interface de développement graphique et un adaptateur PEAK USB-CAN avec lequel vous pouvez transférer une fonction programmée dans le module CAN. Avec l’interface de développement graphique, vous pouvez écrire vous-même votre propre programme sans code C.
Vous économisez un temps de développement et de lancement considérable sans renoncer à aucune des fonctions. Le module de programmation visuel est basé sur le logiciel « Eagle » de Autodesk.
Note importante
Vous avez besoin du logiciel Eagle pour la programmation graphique. Vous pouvez télécharger la nouvelle version « Eagle 8 » compatible à vos besoins à l'adresse suivante: http://www.autodesk.com/products/eagle/overview. Vous avez le choix entre 3 versions différentes. Une gratuite, que vous pouvez utiliser à des fins de test, une version Eagle Standard ainsi qu’une version Premium avec abonnement.
La création des programmes basée sur le langage de programmation de type « C » reste accessible sans restriction.