Nano ICCS

Petits, puissants, les Nano ICCS se présentent sous forme d’un relais à 5 ou 6 broches qui peut être raccordé sur le circuit imprimé au moyen d’un socle relais standard.

Grâce au microprocesseur MSP430 16 bits avec technologie Flash, vous pouvez contrôler les fonctions pouvant être réalisées avec une entrée digitale et un relais, telles que:

Données techniques
General Information
Operating temperature -40 °C to +85 °C
Operating voltage 12 V or 24 V version
Continuous current 20/30 A (NC/NO)
Breaking current max 60 A
Quiescent current <1 mA
Ingress protection IP 53
IP 65 with IP socket
e1 approval-no. 03 5688
Schémas de câblage
Diagrams concept
  S1 S2 S3
Electronics' power linked standalone linked
Main power linked standalone standalone
Digital input standalone standalone linked
  • Variantes S1, S2 et S3 : l'entrée est active au niveau haut (logique d’entrée positive)
  • Variantes S1 NEG et S2 NEG : l'entrée est active au niveau bas (logique d’entrée faiblement active)
  • Diagrammes S2 et S3 : relais sans potentiel de contact, capable de commuter la tension de la batterie ou de la terre
  • Diagramme S2 : contacts de relais et d’alimentation séparés de l’unité de commande

Programmation

Pendant la phase de développement, nous vous assisterons volontiers dans l'élaboration des programmes. N’hésitez pas à nous contacter. Pour la phase de fabrication en série, nous sommes en mesure de livrer les Nano ICCS déjà programmés avec les fonctions souhaitées.

Boîtier

  • Dimensions totales du boîtier 30 x 30 x 40 mm

Accessoires

Base IP65 : art. n° ICS-102300

  • Une base de relais spécialement développée pour les séries Nano et Micro
  • Solution de montage efficace pour les environnements difficiles jusqu'à la classe de protection IP 65

Contre-connecteur

  • Variantes S1 et S3 : Base relais avec Faston 5 x 6.3 mm selon ISO/SAE
  • Variante S2 : Base relais avec Faston 5 x 6.3 mm et 1 x 2.8 mm selon ISO/SAE

Fiche technique