Contrôle de la tension
Mieux vaut prévenir que guérir: si la charge descend en dessous ou dépasse un seuil de tension défini à la borne 15, le Micro ICCS Voltage Monitor la coupe.
Les seuils standards pour des applications 12V sont 11,5V / 12,5V et 23,5 / 24,5V pour du 24V. Bien entendu, ces seuils peuvent être définis par l’utilisateur. Une temporisation peut également être mise en place.
Le moniteur de portée (comparateur de fenêtre) s'éteint ou s'allume dès que la tension se situe dans une certaine plage.