Micro ICCS

Les Micro ICCS sont de petites et puissantes unités de commande se présentant sous forme d’un relais à 9 broches.

Grâce à un microprocesseur MSP430 16 bits en technologie Flash, ils peuvent être utilisés pour du contrôle de tension ou de fréquence, avec:

  • Une entrée analogique
  • Trois entrées digitales
  • Jusqu’à deux sorties digitales (alternative avec relais)
  • Une sortie à collecteur ouvert de 2 W
Données techniques
General Information
Operating temperature -40 °C to +85 °C
Limiting continuous current (relay output) 10/15 A (NC/NO)
Semiconductor output nominal load at 87/87a High side output:
5 A (12 V); 3 A (24 V) or
60 W (12 V); 75 W (24 V)
Status output C max 2 W
Quiescent 250 µA
EMC 95/54 EG; DIN 40839
Ingress protection IP 53 (for versions without potentiometer)
IP 65 achievable with specific socket
e1-approval 03 3218

Schémas de câblage

  • Variantes S3/S4: relais sans potentiel de contact, capable de commuter le courant continu
  • Sur certaines versions, l'entrée analogique est remplacée par un potentiomètre intégré (la broche 15 peut toujours être utilisée comme entrée numérique)

Programmation

Pendant la phase de développement, nous vous assisterons volontiers dans l'élaboration des programmes. N’hésitez pas à nous contacter. Pour la phase de fabrication en série, nous sommes en mesure de liver les Micro ICCS déjà programmés avec les fonctions souhaitées.

Boîtier

  • Dimensions totales du boîtier 30 x 30 x 40 mm

Accessoires

Base IP65 : art. n° ICS-102300

  • Une base de relais spécialement développée pour les séries Nano et Micro.
  • Solution de montage efficace pour les environnements difficiles jusqu'à la classe de protection IP 65

Contre-connecteur

  • Base relais avec Faston 5 x 6.3 mm and 4 x 2.8 mm (selon ISO/SAE)
Informations sur les commandes
Description Diagram Outputs VCC SDK No. Order No. WE ICS
Micro ICCS 9-30 V S1 1 High side pin 30 X08112 ICS-94830
Micro ICCS 9-30 V S1 2 High side pin 30 X08113 ICS-94831
Micro ICCS 9-30 V S1 1 High side and 1 Open Collector pin 30 X08232 ICS-95918
Micro ICCS 9-30 V S1 2 High side and 1 Open Collector pin 30 X08114 ICS-94832
Micro ICCS 9-30 V S1 2 High side and 1 Open Collector with potentiometer pin 30 X08221 ICS-95882
Micro ICCS 12 V S2 1 Relay pin 30 X08108 ICS-94826
Micro ICCS 12 V S2 1 Relay and 1 Open Collector pin 30 X08115 ICS-94833
Micro ICCS 24 V S2 1 Relay pin 30 X08109 ICS-94827
Micro ICCS 24 V S2 1 Relay and 1 Open Collector pin 30 X08116 ICS-94834
Micro ICCS 12 V S3 1 Relay pin 30 X08230 ICS-95916
Micro ICCS 24 V S3 1 Relay pin 30 X08231 ICS-95917
Micro ICCS 24 V S3 1 Relay with potentiometer pin 30 X08297 ICS-95945
Micro ICCS 12 V S4 1 Relay pin 15 X08110 ICS-94828
Micro ICCS 12 V S4 1 Relay and 1 Open Collector pin 15 X08228 ICS-95914
Micro ICCS 24 V S4 1 Relay pin 15 X08111 ICS-94829
Micro ICCS 24 V S4 1 Relay and 1 Open Collector pin 15 X08229 ICS-95915

Fiche technique