Contrôle de la fréquence

Le Micro ICCS peut commuter une charge dès lors que le signal lu sur la borne 15 dépasse une certaine fréquence, qui peut être choisie librement entre 10 et 1000 Hz. Une temporisation peut également être mise en place. La tolérance est de ±1ms.

Schémas de câblage

Exemples d'applications

  • Démarrage automatique
  • Mesure de la vitesse de rotation
  • Contrôle du débit