ICCS Micro Gateway

Le module ICCS CAN Gateway associe intelligence et fonctions de commande. Il permet de relier les réseaux CAN avec des débits binaires et protocoles différents.

Le plus petit module offre des possibilités de raccordement pour une entrée analogique, 2 bus CAN Highspeed et une interface de bus LIN en option. Les messages CAN d’un sous-réseau peuvent être reçus, filtrés, traités et transférés dans un autre sous-réseau. Le raccordement bus LIN supplémentaire (en option) permet un échange de données entre les réseaux LIN et CAN.

Exemples d'utilisation :

  • Interface entre sous-réseaux CAN
  • Filtre de messages CAN
  • Passerelle LIN / CAN
  • Mode LIN Master / Slave
  • Liaison de systèmes CAN à vitesses de bus différentes
  • Manipulation de signaux, suppression et envoi de messages en fonction des événements
  • Connexion de capteurs LIN au bus CAN, par ex. détecteur de pluie, capteur de batterie
Données techniques
General Information
Connector 9 Pins DIN
Dimensions 30 x 30 x 50 mm
Weight ~ 30 g
Operating temperature -40 °C to 85 °C
Storage temperature -40 °C to 85 °C
EMC E1
Ingress protection IP 53
Operating Voltage Vsupply 9 bis 30 V DC (CAN-CAN)
12 V DC (CAN-CAN-LIN)
Pre-fusing 1 A
Current consumption 60 mA
Sleep mode consumption <1 mA
Processor type Freescale HCS12 XEG
Clock frequency 100 MHz
Flash memory 128 kB
RAM 12 kB
EEPROM 1 kB available for graphical programming
Bus CAN
CAN Bus Interfaces
Acc. ISO 11898-2 High speed wake on CAN
Acc. CAN 2.0 B 29 Bits extended address identifier
Acc. CAN 2.0 A 11 Bits address identifier
Baud rate 20 kBit/s to 1000 kBit/s
(125 kBits/s default value)
Entrées / Sorties
Available inputs / outputs
1 Analogue input 0-33.67 V DC 12 Bit
1 Digital input KL15 activation pin
1 LIN Bus Optional LIN master
Inputs / outputs details
Analogue inputs
Input voltage max Vsupply
Measuring range 0-33.67 V DC
Resolution 12 Bit
Input resistance 66.68 kΩ
Input frequency max 50 Hz
LIN Bus (optional)
Operating Voltage Vsupply (30) 12 V DC only
Pull up to Vsupply 1 kΩ with protection diode
Implementation acc. LIN 2.1

Schéma détaillé / affectation des broche

Pin Pin description Function
1 H2 CAN Bus 2 High
2 30 Vcc Main Power Supply 9-30 V DC / 12 V DC
3 L2 CAN Bus 2 Low
4 15 KL 15 Activation pin
5 LIN (opt.) Optional LIN Bus
6 31 Ground
7 H1 CAN Bus 1 High
8 Ana In Analogue input 0-30 V
9 L1 CAN Bus 1 Low

Programmation

ICCS Micro Gateway peuvent être programmés individuellement avec le logiciel ICCS SDK Plus en fonction de vos besoins.

Pendant la phase de développement, nous vous assisterons volontiers pour l’élaboration des programmes. Si vous préférez définir vous-même vos paramètres ou réaliser la programmation à votre convenance, essayez donc pendant 3 mois gratuitement notre kit de développement ICCS SDK Plus comme kit Try&Buy.

Informations sur les commandes
Available references Order number WE ICS
ICCS Micro Gateway 2 x CAN ICS-97208
ICCS Micro Gateway 2 x CAN with CAN terminators ICS-97227
ICCS Micro Gateway 2 x CAN, 1 x LIN-Master ICS-97237

Fiche technique