ICCS Micro CAN

Sorties de puissance Highside résistantes à la surcharge avec option PWM ou sortie relais? - Avec la série ICCS Micro CAN, vous avez le choix. Les modules peuvent être utilisés comme éléments autonomes ou comme extensions de systèmes CAN existants.

Exemples d'utilisation

  • Automate compacte à programmation graphique pour applications mobiles
  • Extensions d’entrées/sorties pour systèmes à bus CAN
  • Lien avec capteurs analogiques et digitaux via bus CAN
Données techniques
General Information
Connector 9 pins DIN
Dimensions 30 x 30 x 40 mm
Weight ~ 35 g (High side), ~ 45 g (Relay)
Operating temperature -40 °C to 85 °C (no full load at 85°C)
Storage temperature -40 °C to 85 °C
Ingress protection IP 53
EMC E1
Operating voltage Vsupply 9 to 30 V DC (High side version)
12 or 24 V DC (Relay version)
Pre-fusing up to 15 A (depending on load)
Current consumption 30 mA
Processor type Freescale HCS08 DZ60
Clock frequency 40 MHz
Flash memory 60 kB
RAM 4 kB
EEPROM 1 kB available for graphical programming
Bus CAN
CAN Bus Interfaces
Acc. ISO 11898-2 High speed
Acc. CAN 2.0 B 29 Bits extended address identifier
Acc. CAN 2.0 A 11 Bits address identifier
Baud rate 20 kBit/s to 1000 kBit/s
(125 kBits/s default value)
Entrées / Sorties
Available inputs/ outputs
2 Analogue inputs 0-11.4 V DC, 12 Bit
2 Digital outputs
Relay output
High side outputs max 5 A or
changeover relay 10/15 A
1 Open collector output or Analogue input max 2 W OR 0-11.4 V DC, 12 Bit
Inputs / outputs details
Analogue inputs
Input voltage max. Vsupply
Measuring range 0-11.4 V DC
Resolution 12 Bit
Input resistance 22.6 kΩ
Input frequency max 100 Hz
Digital outputs
Load current High side version max 3.5 A (2.5 A @ 80°C)
max 5 A (load only on one channel)
Load current Relay version 10/15 A (O/C)
PWM outputs
PWM frequency max 1 kHz
Duty cycle 0 to 100 %
Resolution 0.1 %
Load current max 3 A
Affectation des broches
Pin Pin description Function
1 X Analogue input 0-11.4 V
2 30 VCC Main Power Supply 9-30 V / 12 V / 24 V
3 C Analogue input 0-11.4 V or Open collector output
4 15 Analogue input 0-11.4 V
5 87A Digital output (High side) / Relay output N.C.
6 31 Ground
7 H CAN Bus High
8 87 Digital output (High side) / Relay output N.O.
9 L CAN Bus Low

Programmation

Les ICCS Micro CAN peuvent être programmés individuellement avec le logiciel ICCS SDK Plus en fonction de vos besoins.

Pendant la phase de développement, nous vous assisterons volontiers pour l’élaboration des programmes. Si vous préférez définir vous-même vos paramètres ou réaliser la programmation à votre convenance, essayez donc pendant 3 mois gratuitement notre kit de développement ICCS SDK Plus comme kit Try&Buy.

Informations sur les commandes
Available references Part number WE ICS
ICCS Micro CAN S1 9-30 V 2xHS PWM + OC ICS-101036
ICCS Micro CAN S2 12 V + OC ICS-100513
ICCS Micro CAN S3 12 V ICS-98027
ICCS Micro CAN S2 24 V + OC ICS-100478
ICCS Micro CAN S3 24 V ICS-100869
ICCS Micro CAN S3 24 V + CAN resistor 120 Ω ICS-100950

Fiche technique