ICCS CAN I/O

Avec ses trois formes différentes, le module ICCS CAN I/O vous garantit des possibilités de raccordement et de montage flexibles.

  • ICCS CAN I/O – la base fiable de la série CAN I/O et le modèle pour toutes les autres variantes. Ce module peut être à la fois connecté au circuit imprimé ou utilisé comme module autonome.
  • ICCS CAN I/O 22P – spécialement mis au point pour simplifier la connexion au circuit imprimé.
  • ICCS CAN I/O Waterproof – possède un IP 68 qui en permet l’utilisation dans des conditions ambiantes difficiles.

Le module peut mesurer des signaux analogiques, des courants, des fréquences, qui sont ensuite traités.

Des modules offrant une référence de tension de 5 V et des interfaces de communication RS232 / RS485 sont disponibles en option.

Exemples d'utilisation

  • Extension d’entrées et de sorties pour les systèmes bus CAN
  • Raccordement de capteurs binaires et analogiques via bus CAN
  • Lien avec capteurs analogiques et digitaux via bus CAN
Versions disponibles
Versions Part Number WE ICS
ICCS CAN I/O Hardware Bootloader ICS-103511
ICCS CAN I/O Software Bootloader ICS-103504
ICCS CAN I/O Software Bootloader
Diode on PWM Output
ICS-103506
ICCS CAN I/O 2 x RPM 6 x PWM Software Bootloader ICS-103508
ICCS CAN I/O + 5 V REF Software Bootloader ICS-103507
ICCS CAN I/O Waterproof ICS-101976
ICCS CAN I/O 22P ICS-103505
ICCS CAN I/O 22P freqIN ICS-104096
Données techniques
General Information
Connector Molex Mini Fit 22 Ways
Dimensions 95 x 66 x 33 mm (CAN I/O)
85 x 62 x 21.5 mm (22P)
95 x 77 x 35 mm (CAN I/O waterproof)
Weight 75 g (CAN I/O), 95 g (22P)
170 g (CAN I/O waterproof)
Operating temperature -40 °C to 85 °C (no full load at 85 °C)
Storage temperature -40 °C to 85 °C
Ingress protection IP53 (CAN I/O and 22P)
IP68 (CAN I/O waterproof)
EMC E1
Operating voltage Vsupply 9 to 30 V DC
Pre-fusing 10 A / block
Current consumption 30 mA
Sleep mode consumption 500 μA
Processor type Freescale HCS08
Clock frequency 40 MHz
Flash memory 60 kB
RAM 4 kB
EEPROM 1 kB available for graphical programming
Bus CAN
CAN Bus Interfaces
Acc. ISO 11898-2 High speed
Acc. CAN 2.0 B 29 Bits extended address identifier
Acc. CAN 2.0 A 11 Bits address identifier
Baud rate 20 kBit/s to 1000 kBit/s
(125 kBits/s default value)
Entrées / Sorties
Available inputs / outputs
6 Analogue inputs 5 x 0-11.4 V DC 12 Bit
1 x 0-33.67 V DC 12 Bit
1 Activation pin KL 15 Wake-up input
6 Analog inputs or digital outputs 0-11.4 V DC 12 Bit
High side output max. 2 A
2 Digital inputs or digital outputs switch on/ switch off level: 7 V / 4 V DC
DC High side outputs max 2 A
* Every analogue input is also usable as a digital input in the programming software.
Inputs / outputs details
Analogue inputs
Input voltage max Vsupply
Measuring range 0-11.4 V DC / 0-33.67 V DC
Resolution 12 Bit
Input resistance 22,.6 kΩ for 0 – 11.4 V and
66.6 kΩ for 0 – 33.67 V
Input frequency 60 Hz for 0 –10 V, 40 Hz for 0 – 30 V
Digital inputs
Input voltage 0 V to Vsupply
Switch-on level 7 V DC
Switch-off level 4 V DC
Input resistance 22.6 kΩ (66.6 kΩ for KL 15)
Input frequency max 100 Hz
Digital outputs High side
Load current max 2 A diagnostic current sense
PWM outputs for ICS-103506, ICS-103508 and ICS-101976 only
PWM frequency max 1 kHz
Duty cycle 0 to 100%
Resolution 0.1 %
Load current max 1A

Programmation

Les ICCS CAN I/O peuvent être programmés individuellement avec le logiciel ICCS SDK Plus en fonction de vos besoins.

Pendant la phase de développement, nous vous assisterons volontiers pour l’élaboration des programmes. Si vous préférez définir vous-même vos paramètres ou réaliser la programmation à votre convenance, essayez donc pendant 3 mois gratuitement notre kit de développement ICCS SDK Plus comme kit Try&Buy.

Fiche technique