ICCS CAN I/O sealed

Le module ICCS CAN I/O sealed peut être utilisé dans des conditions ambiantes difficiles. Le type de protection IP 68 est obtenu grâce à l’enrobage des composants dans un boîtier en plastique compact avec connecteur étanche. Deux vannes proportionnelles peuvent être commandées via sorties à modulation de largeur d’impulsion (PWM). Le courant est mesuré par un système intégré et peut être régulé en conséquence. Quatre sorties proportionnelles supplémentaires sont disponibles pour la transmission d’un signal de réglage. La valeur du courant de sortie peut être récupérée.

Exemples d'utilisation

  • Extension d’entrées et de sorties pour les systèmes à bus CAN
  • API indépendant
  • Lien avec capteurs analogiques et digitaux via bus CAN
Données techniques
General Information
Housing Waterproof plastic housing with connector
Connector Sicma 211 PL249S0005
Dimensions 95 x 77.3 x 34.6 mm
Weight ~ 170 g
Operating temperature -40 °C to 85 °C (no full load at 85 °C)
Storage temperature -40 °C to 85 °C
Ingress protection IP 68
EMC E1
Operating voltage Vsupply 9-30 V DC
Pre-fusing 20 A
Current consumption 30 mA
Quiescent current < 1 mA
Processor type Freescale HCS08
Clock frequency 40 MHz
Flash memory 60 kB
RAM 4 kB
EEPROM 1 kB available for graphical programming
Bus CAN
CAN Bus Interfaces
Acc. ISO 11898-2 High speed
Acc. CAN 2.0 B 29 Bits extended address identifier
Acc. CAN 2.0 A 11 Bits address identifier
Baud rate 20 kBit/s to 1000 kBit/s
(125 kBits/s default value)
Entrées / Sorties
Available inputs / outputs
6 Analogue inputs Pull-up/down adjustable via software
2 Digital inputs (ID & KL15) KL 15 Wake-up Input
2 Analogue inputs or Digital inputs Integrated power measurement possible if pin programmed as an output
4 Analogue inputs or PWM outputs High side power measurement possible if pin programmed as an output
2 Analogue inputs or PWM outputs Integrated power measurement adjustable if pin programmed as an output
Inputs / outputs details
Analogue inputs
Input Voltage max Vsupply
Measuring range 0-11.3 V DC
Resolution 12 Bit
Input resistance 22.68 kΩ / 33.68 kΩ on KL 30
Pull-up resistance 10 kΩ switchable via Software
Pull-down resistance 0.5 kΩ switchable via Software
Input frequency max 100 Hz
Digital inputs  
Input voltage max. Vsupply
Switch-on level 7 V DC
Switch-off level 4.5 V DC
Input resistance 22.6 kΩ
Input frequency max 100 Hz
Digital outputs
Load current / Duty cycle 2.5 A / Double switching current for max 5 minutes
Protection freewheeling diode
PWM outputs  
PWM frequency max 1 kHz
Duty cycle 0 ...100 %
Resolution Depends on frequency
Load current / Overload resistance 1.,5 A / Double switching current for max 5 minutes
Protection freewheeling diode
* Every analogue input is also usable as a digital input in the programming software

Accessoires

Accessoires
Mating connector Part number FCI
Housing:
FCI SICMA: 24 Pins (18 x 1.5 mm + 6 x 2.8 mm), female
211 PC249S0005
FCI locking cam 211 A247 001
Terminals:
SICMA-3 1.5 terminal female, 0.34 ... 0.75 mm²
211 CC2S1160
Terminals:
SICMA-3 1.5 terminal female, 1.00 ... 2.00 mm²
211 CC2S2160
Terminals:
SICMA-3 2.8 terminal female, 0.35 ... 0.75 mm²
211 CC3S1160
Terminals:
SICMA-3 2.8 terminal female, 1.00 ... 2,.50 mm²
211 CC3S2160
Plug seals for unused contact chambers 210A015019

Programmation

Les ICCS CAN I/O sealed peuvent être programmés individuellement avec le logiciel ICCS SDK Plus en fonction de vos besoins.

Pendant la phase de développement, nous vous assisterons volontiers pour l’élaboration des programmes. Si vous préférez définir vous-même vos paramètres ou réaliser la programmation à votre convenance, essayez donc pendant 3 mois gratuitement notre kit de développement ICCS SDK Plus comme kit Try&Buy.

Informations sur les commandes
Available references Part number WE ICS
ICCS CAN I/O sealed without Vref ICS-100501
ICCS CAN I/O sealed with Vref = 5 V DC ICS-101047

Fiche technique