Contrôleurs CAN ICCS
Les contrôleurs CAN ICCS sont des modules intelligents pouvant être utilisés comme solution autonome ou comme extension d’un réseau CAN existant. Ils ssont adaptés à une utilisation dans des véhicules avec systèmes électriques allant de 9 à 30 V. Combinés à notre système électrique central ou à la carte d’alimentation (Powerboard) de Würth Elektronik ICS, ils forment un système intelligent et complet pour la commande et la surveillance des courants électriques dans le véhicule.
Choisissez le module qui vous convient le mieux – en fonction :
- de la complexité des tâches associées à vos systèmes de commande
- du nombre d’entrées nécessaires
- du nombre de sorties nécessaires
Nos experts vous conseilleront volontiers dans le choix du produit le mieux adapté.

ICCS CAN I/O
Qu’ils soient montés sur le circuit imprimé ou utilisés indépendamment, grâce à la variété de leurs déclinaisons, vous pouvez utiliser les CAN I/O ICCS en fonction de vos besoins.