Contrôleur ICCS 88P CAN

Les contrôleurs ICCS 88P CAN sont des modules à programmation graphique pour les applications mobiles.

Le microprocesseur 16 bits (HCS12XEQ) du contrôleur ICCS 88P CAN fournit une puissance de calcul suffisante pour traiter vos tâches les plus complexes. Pour pouvoir commander de nombreuses charges à faible puissance, le module 88P comprend 28 sorties Lowside. Le module 88P dispose de quatre sorties à modulation de largeur d'impulsion (PWM) pour la commande de vannes proportionnelles et les sorties PWM peuvent être également utilisées comme sorties digitales. Tout comme avec les modèles apparentés, la programmation graphique de ces modules pour les applications mobiles est possible et vous pouvez utiliser les contrôleurs comme modules autonomes, extensions de systèmes CAN existants ou pour le montage dans une centrale électrique.

Exemples d'utilisation

  • Connexion de capteurs binaires et analogiques via le bus CAN
  • Extension d’entrées et de sorties
  • Commande d’une centrale électrique
  • Surveillance de fusibles et commutation des relais
Données techniques
General Information
Housing Transparent
Connector 4 x Molex Mini Fit 22 Ways
Dimensions 77 x 167 mm
Weight ~ 235 g
Operating temperature -40 °C to 85 °C (no full load at 85 °C)
Storage temperature -40 °C to 85 °C
Ingress protection IP 54
Operating voltage Vsupply 9 to 30 V DC Vsupply
Pre-fusing 10 A (HSD outputs)
Current consumption 50 mA
Sleep mode consumption < 1 mA
Processor type Freescale HCS12 XEQ
Click frequency 100 MHz
Flash memory 384 kB
RAM 24 kB
EEPROM 1 kB available for graphical programming
Bus CAN
CAN Bus Interfaces
Acc. ISO 11898-2 High speed
Acc. CAN 2.0 B 29 Bits extended address identifier
Acc. CAN 2.0 A 11 Bits address identifier
Baud rate 20 kBit/s to 1 mBit/s
(125 kBits/s default value)
Entrées / Sorties
Available inputs/ outputs
12 Analogue inputs 0-11.4 V DC, 12 Bit
23 Digital inputs Switch on / Switch off level: 0.85 / 0.55 x Vsupply
4 Coding inputs High or low acitve selectable
8 Digital inputs or PWM inputs PWM inputs: up to 5 kHz
2 Wake up input 1 x high active / 1 x low active
1 Wake up output Low active 300 mA
27 Digital Low side outputs 300 mA max each
4 Digital or PWM High side outputs max 2 A (Digital) / 1 A (PWM mode)
current messurement
Inputs / outputs details
Analogue inputs
Input voltage max Vsupply
Meassuring range 0-11.4 V DC
Resolution 12 Bit
Input resistance 22.6 kΩ
Digital inputs
Input voltage max 0 V DC to Vsupply
Switch on level 0.85 Vsupply
Switch off level 0.55 Vsupply
Eingangswiderstand 59.8 kΩ
Digital outputs High side
Load current max 2 A Current measurement for regulation
Coding inputs Low active
Input resistance 112.6 kΩ
Pull-up resistance 2 kΩ (swichable)
PWM inputs  
Input resistance 100 kΩ
Pull-up resistance 2 kΩ (switchable)
Input frequency up to 5 kHz
Digital outputs Low side (switch to GND)
Load current max 0.3 A
PWM outputs
PWM frequency max 1 kHz
Duty cycle 0 to 100%
Resolution 0.1 %
Load current max 1 A

Schéma détaillé / Affectation des broches

Dimensions

Accessoires
Mating connector Part number WE eiSos
Housing: Female Dual Row Plug WR-MPC4 649 022 113 322
Crimp contact: WR-MCP4, AWG 16 (1.31 mm²) 649 005 137 22
Crimp contact: WR-MCP4, AWG 24-18 (0.2 to 0.82 mm²) 649 006 137 22
Crimp contact: WR-MCP4, AWG 28-22 (0.08 to 0.33 mm²) 649 007 137 22
For 100 pieces packages, please add "DEC" at the end of the reference.

Programmation

Les contrôleurs ICCS 88P CAN peuvent être programmés individuellement avec le logiciel ICCS SDK Plus en fonction de vos besoins.

Pendant la phase de développement, nous vous assisterons volontiers pour l’élaboration des programmes. Si vous préférez définir vous-même vos paramètres ou réaliser la programmation à votre convenance, essayez donc pendant 3 mois gratuitement notre kit de développement ICCS SDK Plus comme kit Try&Buy.

Fiche technique