Contrôleur ICCS 64P CAN

Le microprocesseur 16 bits (HCS12XEQ) du contrôleur ICCS 64P CAN fournit une puissance de calcul suffisante pour traiter des tâches complexes. Deux interfaces bus CAN Highspeed intégrées permettent l’échange de données entre deux systèmes de bus ainsi que des fonctions passerelle et filtre. Ce modèle autorise bien entendu lui aussi la programmation graphique pour la commande d'applications mobiles et il peut être utilisé comme extension, module autonome ou pour le montage dans une centrale électrique.

Exemples d'utilisation

  • Surveillance de fusibles et amorçage de relais
  • Automate pour centrales électriques
  • Envoi de mesures sur le bus CAN
  • Passerelle entre deux bus CAN
  • Extension du nombre d’entrées/sorties
Données techniques
General Information
Housing Transparent
Connector 4 x Molex Mini Fit 16 Ways
Dimensions 76 x 116 x 15 mm
Weight ~ 155 g
Operating temperature -40 °C bis 85 °C (no full load at 85 °C)
Storage temperature -40 °C bis 85 °C
Ingress protection IP 54
Operating voltage Vsupply 9 to 30 V DC
Pre-fusing 10 A / block (HSD outputs)
Current consumption 70 mA
Processor type Freescale HCS12 XEQ
Clock frequency 100 MHz
Flash memory 384 kB
RAM 24 kB
EEPROM 1 kB available for graphical programming
Bus CAN
CAN Bus Interfaces
Acc. ISO 11898-2 High speed
Acc. CAN 2.0 B 29 Bits extended address identifier
Acc. CAN 2.0 A 11 Bits address identifier
Baud rate 20 kBit/s to 1000 kBit/s
(125 kBits/s default value)
Entrées / Sorties
Available inputs / outputs
4 Analogue inputs 8 x 0-11.4 V DC / 0-23 mA
10 Analogue inputs 0-11.4 V DC
18 Digital inputs Switch on / Switch off level: see details
4 Digital inputs with IRQ Switch on / Switch off level: 2.9 V / 1.9 V DC
4 Digital inputs or digital outputs Switch on / Switch off level: see details
High side outputs max 2 A
12 Digital outputs High side outputs max 2 A
Inputs / outputs details
Analogue inputs
Input voltage max Vsupply
Measuring range 0-11.4 V DC / 0-23 mA
Resolution 12 Bit
Input resistance 22.6 kΩ
Pull-down resistance Switchable 0.5 / 1 kΩ in 0-20 mA mode
Digital inputs
Input voltage 0 V DC to Vsupply
Switch-on level 6 V (12 V version) 14 V (24V)
Switch-off level 5 V (12 V version) 12 V (24V)
Input resistance 7.88 kΩ
Digital outputs High side
Load current max 2 A diagnostic current sense
IRQ inputs  
Input resistance 100 kΩ
Input frequency 5 kHz

Schéma détaillé / affectation des broche

Dimensions

Accessoires
Mating connector Part number WE eiSos
Housing: Female Dual Row Plug WR-MPC4 649 016 113 322
Crimp contact: WR-MCP4, AWG 16 (1.31 mm²) 649 005 137 22
Crimp contact: WR-MCP4, AWG 24-18 (0.2 to 0.82 mm²) 649 006 137 22
Crimp contact: WR-MCP4, AWG 28-22 (0.08 to 0.33 mm²) 649 007 137 22
For 100 pieces packages, please add "DEC" at the end of the reference.

Programmation

Les contrôleurs ICCS 64P CAN peuvent être programmés individuellement avec le logiciel ICCS SDK Plus en fonction de vos besoins.

Pendant la phase de développement, nous vous assisterons volontiers pour l’élaboration des programmes. Si vous préférez définir vous-même vos paramètres ou réaliser la programmation à votre convenance, essayez donc pendant 3 mois gratuitement notre kit de développement ICCS SDK Plus comme kit Try&Buy.

Fiche technique