Contrôleur ICCS 121P CAN

Le Contrôleur CAN ICCS 121P fait partie de la ligne de produits Intelligent Control and Command Systems (ICCS). Le contrôleur peut être facilement intégré dans votre réseau CAN ou utilisé en tant que module indépendant.

Le processeur 16 bits NXP HCS12XEQ avec coprocesseur intégré est doté d’une puissance de calcul suffisante pour gérer des tâches complexes. Les deux interfaces CAN et une interface optionnelle LIN-Master permettent le transfert de données entre les systèmes bus indépendants ou des fonctions de passerelle/filtrage.

Application

  • Transmission de valeurs de capteurs via le bus CAN
  • Fonctions de passerelle de CAN à CAN
  • Fonction de passerelle de LIN à CAN
  • Alimentation électrique de charges jusqu'à 2 A
  • Interface entre les interrupteurs et le bus CAN
  • Commande du système d’éclairage
  • Distribution de puissance protégée à l’aide de fusibles réarmables intégrés
Données techniques
Informations générales
Housing Metal housing
Connector 1 x 81 pins, 1 x 40 pins
Dimensions 95.1 x 179 x 39.3 mm
Weight ~ 530 g
Operating temperature -30 °C to 70 °C
Storage temperature -30 °C to 70 °C
Ingress protection IP65
Operating voltage 9-30 V (with limitation on 12 V LIN bus)
Pre-fusing 10 A / Power entry
Current consumption 50 mA
Processor type NXP HCS12XEQ
Clock frequency 100 MHz
Flash memory 384 kB
RAM 24 kB
EEPROM 1 kB available for graphical programming
E1 certification ECE10 Rev.05 : 058257
Bus CAN
Bus CAN
Acc. ISO 11898-2 High speed
Acc. CAN 2.0 B 29 Bits extended address identifier
Acc. CAN 2.0 A 11 Bits address identifier
Baud rate 20 kBit/s to 1000 kBit/s
(125 kBit/s default value)
Bus LIN
Bus LIN (en option)
LIN 2.1 master Pull-up to Vsupply, 1 kΩ & diode
Baud rate 4800 to 115200 bps
Vsupply Recommended max 12 V (1 kΩ-12 V LIN)
Entrées / Sorties
Entrées / Sorties
4 Analogue inputs 0 - 10 V DC / 0-20 mA
3 Analogue inputs 0 - 10 V DC
3 Analogue inputs 0 - 30 V DC
3 Analogue inputs 0 - 5 V DC
4 Frequency inputs Switch on / switch off level: see Inputs /
outputs details
16 Digital inputs Switch on / switch off level: see Inputs /
outputs details
16 Digital outputs Low side outputs max 300 mA / channel
16 Digital outputs High side outputs max 2 A / channel
Détails des entrées / sorties
Analogue inputs 4 x 0-10 V DC / 0-20 mA
Voltage / current 0-11.4 V DC / 0-23 mA
Resolution 12 bits
Input resistance 22.6 kΩ
Pull-down resistance Switchable 0.5 kΩ in 0-20 mA mode (4x)
Analogue inputs 3 x 0-10 V DC
Input voltage 0-11.4 V DC
Resolution 12 bits
Input resistance 22.6 kΩ
Analogue inputs 3 x 0-5 V DC
Input voltage 0-5 V DC
Resolution 12 bits
Input resistance 61.6 kΩ
Analogue inputs 3 x 0-30 V DC
Input voltage 0-33.6 V DC
Resolution 12 bits
Input resistance 66.6 kΩ
Frequency inputs 4
Input resistance 100 kΩ
Input frequency 5 KHz (max)
Switch-on level 3 V DC
Switch-off level 2 V DC
Digital outputs 16
Input voltage 0 V DC to Vsupply
Switch-on level 7 V DC
Switch-off level 5 V DC
Input resistance 22.6 kΩ
Digital outputs 16 x Low Side
Load current 300 mA
Digital outputs 16 x High Side
Load current max 2 A
Diagnostic current sense, freewheel diode
PWM outputs 8 of 16 digital outputs
PWM frequency max 1 kHz
Duty cycle 0 to 100 %
Resolution 0.10 %
Load current max 1 A

Programmation

Les Contrôleurs ICCS 121P CAN peuvent être programmés individuellement avec le logiciel ICCS SDK Plus en fonction de vos besoins.

Pendant la phase de développement, nous vous assisterons volontiers pour l’élaboration des programmes. Si vous préférez définir vous-même vos paramètres ou réaliser la programmation à votre convenance, essayez donc pendant 3 mois gratuitement notre kit de développement ICCS SDK Plus comme kit Try & Buy.

Fiche technique