Solid State Relay

Les Solid State Relays peuvent être utilisés pour les circuits de lampes ou les charges résistives. En ce qui concerne la taille de construction et l’agencement des broches, les Solid State Relays sont compatibles avec les mini-relais ISO classiques. Ils ne nécessitent aucune maintenance, sont résistants à l’usure et présentent une faible consommation d’électricité. Les Solid State Relays sont en outre protégés contre les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes. Comparés aux fusibles, les relais semi-conducteurs réagissent plus rapidement en cas de court-circuit. Néanmoins, ils ne doivent pas être utilisés tout seuls pour sécuriser une conduite d’alimentation, mais doivent être dotés d’un fusible adapté en amont. Une mesure de courant est disponible sur la cinquième broche (centrale). Cette fonction offre des possibilités de diagnostics utiles via une commande principale.

Avantages des ICCS Solid State Relays

  • Pas de :
    • rebonds de contact
    • composants mobiles
    • usure mécanique sur le contact
    • bruits de commutation
  • Contrôle direct par la logique de commande
  • Faible puissance absorbée
  • Large plage de tension de fonctionnement
  • Peu sensible aux chocs et aux vibrations
  • Pas de champs magnétiques ni d’interférences électriques
Données techniques
General Information
Housing ISO Mini Relay
Connector 5 Pins DIN (4 pins or 4 A)
Dimensions 30 x 30 x 30 mm
Weight ~ 20 g (4 A), ~45 g (5/ 15/ 25 A)
Operating temperature -40 °C to 80 °C
Storage temperature -40 °C to 80 °C
Ingress protection IP 53
EMC E1
Input voltage 9 to 32 V DC
Output current 4, 5, 15 or 25 A (see below)
Quiescent current < 20 µA
Reverse polarity protection Yes
Entrées
Input Positive Negative
Turn-on-threshold 3.9 V 0 V
Turn-off-treshold 3.7 V Operating voltage

Current sense reference values

Current sense proportional to the load on pin 87 is available on 25 A, 15 A and 5 A variants on pin 87A.

Current sense output 5 A variant, measured at RT=20 °C
Load current [A] Supply voltage
8 V
Supply voltage
12-32 V
0.5 0.3 0.3
1 0.7 0.7
1.5 1 1.1
2 1.3 1.5
2.5 1.8 1.8
3 2.2 2.2
3.5 2.6 2.7
4 2.9 3
4.5 3.3 3.4
5 3.6 3.9
Current sense output 15 A variant, measured at RT=20 °C
Load current [A] Supply voltage
8 V
Supply voltage
12-32 V
1 0.2 0.3
5 1.2 1.3
10 2.4 2.6
15 3.9 4.2
Current sense output 25 A variant, measured at RT=20 °C
Load current [A] Supply voltage
8 V
Supply voltage
12-32 V
1 0.08 0.1
5 0.4 0.7
10 0.9 1.5
15 1.8 2.3
20 2.8 3
25 3.5 3.8
Affectation des broche
PIN PIN Description Function
30 Vcc 9 to 32 V DC power supply
31 GND Ground
15 Gate MOSFET Gate (positive or negative)
87 Output MOSFET Source
87A Sense MOSFET currrent sense
Informations sur les commandes
Available references Order number WE ICS
ICCS Solid State Relay (no sense function) ICS-100227
ICCS Solid State Relay 5 A - positive input
ICS-103313
ICCS Solid State Relay 5 A - negative input
ICS-103314
ICCS Solid State Relay 15 A - positive input ICS-103315
ICCS Solid State Relay 15 A - negative input ICS-103316
ICCS Solid State Relay 25 A - positive input ICS-103317
ICCS Solid State Relay 25 A - negative input
ICS-103318

Fiche technique